FC-101P3K7T2E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131L9797

Conversores de Frequências
FC-101P3K7T2E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
(P3K7) 3,7 KW / 5,0 HP, Trifásico
200 - 240 VCA, (E20) IP20 / Chassis
RFI classe A1 (C2)
Sem circuito de frenagem
Sem Painel de controle local
Placas eletrôn. envernizadas, Sem opcional de rede elétrica
Sem Opcional A, Sem Opcionais B
Sem opcional C1, Sem opcional D
quadro: H3
Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: FC-101P3K7T2E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Reconfigurar

Detalhes do produto

Peso bruto 5 Kilogram
Peso líquido 4.8 Kilogram
Volume 13.635 Liter
EAN 5702427806863

 

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Grupo de produtos FC- VLT® HVAC Drive FC-
Série 101 101
Potência Nominal P3K7 (P3K7) 3,7 KW / 5,0 HP
Fase T Trifásico
Tensão de rede 2 200 - 240 VCA
Gabinete E20 (E20) IP20 / Chassis
Filtro de RFI H4 RFI classe A1 (C2)
Freio - Safe Stop X Sem circuito de frenagem
LCP X Sem Painel de controle local
Revestimento de PCB C Placas eletrôn. envernizadas
Opcional de rede elétrica X Sem opcional de rede elétrica
Adaptação A X Entradas de cabo padrão
Adaptação B X Sem adaptação
Versão do software SXXX Última versão do SW padrão
Pacote de idioma padrão X Pacote de Idioma Padrão
Opcional A AX Sem Opcional A
Opcional B BX Sem Opcionais B
Opcional C0 do MCO CX Sem opcional C0
Opcional C1 X Sem opcional C1
Software do opcional C XX Sem opção de software
Opcional D DX Sem opcional D
Tamanho do Chassi H3 H3
Catálogo de produtos GLBL Global (Padrão)
Codificação Parte 1 FC-101P3K7T2E20H4XXC
Codificação Parte 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
HELP CHAR H3T2
STAT NO 60254
Product Hierarchy 87D4560160254
Visão do produto (padrão) Global (Standard)
Calculated Net Weight [kg] 4.8
Calculated Package Weight 0.3
Calculated Gross Weight [kg] 5.1
Material Net Weight 4.8
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
Código do modelo 01 FC-101P3K7T2E20H4XXC
Código do modelo 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01
Categoria DrivePro EXCH Troca de unidade

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality