FC-102P75KT4E20H2TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131G9739

Conversores de Frequências
FC-102P75KT4E20H2TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® HVAC Drive FC-102
(P75K) 75 KW / 100 HP
Trifásico 380 - 480 VCA (E20) IP20 / Chassis
Filtro de RFI
Parada segura
Painel de contr local gráfico
PCB não revestida Sem opcional de rede elétrica
Última versão do SW padrão
quadro: C4
Sem Opcional A Sem Opcionais B
Sem opcional C1 Sem opcional D

Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: FC-102P75KT4E20H2TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Reconfigurar

Detalhes do produto

Peso bruto 49.18 Kilogram
Peso líquido 46.09 Kilogram
Volume 228.095 Liter
EAN 5702427704862

 

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Grupo de produtos FC- VLT® HVAC Drive FC-
Série 102 102
Potência Nominal P75K (P75K) 75 KW / 100 HP
Fase T Trifásico
Tensão de rede 4 380 - 480 VCA
Gabinete E20 (E20) IP20 / Chassis
Filtro de RFI H2 Filtro de RFI
Freio - Safe Stop T Parada segura
LCP G Painel de contr local gráfico
Revestimento de PCB X PCB não revestida
Opcional de rede elétrica X Sem opcional de rede elétrica
Adaptação A X Entradas de cabo padrão
Adaptação B X Sem adaptação
Versão do software SXXX Última versão do SW padrão
Pacote de idioma padrão X Pacote de Idioma Padrão
Opcional A AX Sem Opcional A
Opcional B BX Sem Opcionais B
Opcional C0 do MCO CX Sem opcional C0
Opcional C1 X Sem opcional C1
Software do opcional C XX Sem opção de software
Opcional D DX Sem opcional D
Tamanho do Chassi C4 C4
Catálogo de produtos NO_VIEW SEM EXIBIÇÃO
Codificação Parte 1 FC-102P75KT4E20H2TGX
Codificação Parte 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Potência 110% (NO) [KW] 75 75
Altura [mm] 660,0 660,0
Largura s/ opcionais C [mm] 370,0 370,0
Profundidade [mm] 333,0 333,0
Profund. c/ opcional A/B [mm] 333,0 333,0
kVA 102 102
Perdas NO [W] 1384 1384
Perdas NO [W] 1384 1384
Corrente constante (NO) [A] 147 147
Corrente intermitente (NO) [A] 162 162
Corrente constante (NO) [A] 130 130
Corrente intermitente (NO) [A] 143 143
Calculated Gross Weight [kg] 49.18
Calculated Net Weight [kg] 46.09
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Fábrica da linha do pedido B901 B901
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
Código do modelo 01 FC-102P75KT4E20H2TGX
Código do modelo 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality