CONVERSOR FREQUENCIA FC302P5K5T5E20H2BGX

131G8893

Conversores de Frequências
FC-302P5K5T5E20H2BGXXXXSXXXXA0BXC4XXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(P5K5) 5,5 KW / 7,5 HP, Trifásico
380 - 500 VCA, (E20) IP20 / Chassis
Filtro de RFI
Circuito de frenagem
Painel de contr local gráfico
PCB não revestida, Sem opcional de rede elétrica
Última versão do SW padrão
quadro: A3
Sem opcional C1, Sem opcional D
PROFIBUS DP MCA 101, Sem Opcionais B

Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: FC-302P5K5T5E20H2BGXXXXSXXXXA0BXC4XXXDX

Detalhes do produto

Peso bruto 7.89 kg
Peso líquido 7.36 kg
Volume 22.04 l
EAN 5702427696228

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Grupo de produtos FC- VLT® AutomationDrive FC-
Série 302 302
Potência Nominal P5K5 (P5K5) 5,5 KW / 7,5 HP
Fase T Trifásico
Tensão de rede 5 380 - 500 VCA
Gabinete E20 (E20) IP20 / Chassis
Filtro de RFI H2 Filtro de RFI
Freio - Safe Stop B Circuito de frenagem
LCP G Painel de contr local gráfico
Revestimento de PCB X PCB não revestida
Opcional de rede elétrica X Sem opcional de rede elétrica
Adaptação A X Entradas de cabo padrão
Adaptação B X Sem adaptação
Versão do software SXXX Última versão do SW padrão
Pacote de idioma padrão X Pacote de Idioma Padrão
Opcional A A0 PROFIBUS DP MCA 101
Opcional B BX Sem Opcionais B
Opcional C0 do MCO C4 MCO-305 (SyncPos)
Opcional C1 X Sem opcional C1
Software do opcional C XX Sem opção de software
Opcional D DX Sem opcional D
Tamanho do Chassi A3 A3
Codificação Parte 1 FC-302P5K5T5E20H2BGX
Codificação Parte 2 XXXSXXXXA0BXC4XXXDX
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Potência 160% (HO) [KW] 5.5
Altura [mm] 268,0
Largura s/ opcionais C [mm] 130,0
Largura c/ 2 opcionais C [mm] 190,0
Profundidade [mm] 205,0
Profund. c/ opcional A/B [mm] 220,0
kVA 9.01
Perdas HO [W] 187
Perdas HO [W] 187
Corrente constante (HO) [A] 13
Corrente intermitente (HO) [A] 20.8
Corrente constante (HO) [A] 11
Corrente intermitente (HO) [A] 17.6
Peso Bruto Calculado [kg] 7.89
Peso líquido calculado [kg] 7.36
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
Código do modelo 01 FC-302P5K5T5E20H2BGX
Modelocode02 XXXSXXXXA0BXC4XXXDX
Recommended Plant ERR01

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality