131F5456
FC-102P18KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Conversores de Frequências
FC-102P18KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
(P18K) 18,5 KW / 25 HP, Trifásico
380 - 480 VCA, (E20) IP20 / Chassis
Filtro de RFI
Sem circuito de frenagem
Painel de contr local gráfico
PCB não revestida, Sem opcional de rede elétrica
Última versão do SW padrão
quadro: B3
Sem opcional C1, Sem opcional D
Sem Opcional A, Sem Opcionais B
Outras opções de acordo com o código do modelo
O VLT® HVAC Drive é dedicado a aplicações de ventilação, aquecimento e refrigeração. Com uma vasta linha de potentes características padrão e opcionais, esse conversor proporciona o menor custo geral de propriedade.