131B9007
Conversores de Frequências
FC-202P15KT4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
(P15K) 15 KW / 20 HP, Trifásico
380 - 480 VCA, IP55 / Type 12
Filtro de RFI
Sem circuito de frenagem
Painel de contr local gráfico
PCB não revestida, Sem opcional de rede elétrica
Última versão do SW padrão
quadro: B1
Sem opcional C1, Sem opcional D
Sem Opcional A, Sem Opcionais B
Outras opções de acordo com o código do modelo
O VLT® AQUA Drive da Danfoss é dedicado a aplicações de água e efluentes aquosos. Com uma vasta gama de potentes características standard e opcionais, o VLT® AQUA Drive proporciona o custo geral mais baixo de propriedade de aplicações de água e de águas residuais.