CONVERSOR FREQUENCIA FC202PK75T4E20H2XGX

131B8886

Conversores de Frequências
FC-202PK75T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
(PK75) 0,75 KW / 1,0 HP, Trifásico
380 - 480 VCA, (E20) IP20 / Chassis
Filtro de RFI
Sem circuito de frenagem
Painel de contr local gráfico
PCB não revestida, Sem opcional de rede elétrica
Última versão do SW padrão
quadro: A2
Sem opcional C1, Sem opcional D
Sem Opcional A, Sem Opcionais B

Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: FC-202PK75T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Detalhes do produto

Peso bruto 4.49 kg
Peso líquido 3.9 kg
Volume 19.867 l
EAN 5702427378650

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Grupo de produtos FC- VLT® AQUA Drive FC-
Série 202 202
Potência Nominal PK75 (PK75) 0,75 KW / 1,0 HP
Fase T Trifásico
Tensão de rede 4 380 - 480 VCA
Gabinete E20 (E20) IP20 / Chassis
Filtro de RFI H2 Filtro de RFI
Freio - Safe Stop X Sem circuito de frenagem
LCP G Painel de contr local gráfico
Revestimento de PCB X PCB não revestida
Opcional de rede elétrica X Sem opcional de rede elétrica
Adaptação A X Entradas de cabo padrão
Adaptação B X Sem adaptação
Versão do software SXXX Última versão do SW padrão
Pacote de idioma padrão X Pacote de Idioma Padrão
Opcional A AX Sem Opcional A
Opcional B BX Sem Opcionais B
Opcional C0 do MCO CX Sem opcional C0
Opcional C1 X Sem opcional C1
Software do opcional C XX Sem opção de software
Opcional D DX Sem opcional D
Tamanho do Chassi A2 A2
Codificação Parte 1 FC-202PK75T4E20H2XGX
Codificação Parte 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Catálogo de produtos NO_VIEW SEM EXIBIÇÃO
Potência 150% (HO) [KW] 0.75
Potência 110% (NO) [KW] 0.75
Altura [mm] 268,0
Largura s/ opcionais C [mm] 90,0
Largura c/ 2 opcionais C [mm] 150,0
Profundidade [mm] 205,0
Profund. c/ opcional A/B [mm] 220,0
kVA 1.66
Perdas NO [W] 46
Perdas NO [W] 46
Perdas HO [W] 46
Perdas HO [W] 46
Corrente constante (NO) [A] 2.4
Corrente intermitente (NO) [A] 2.64
Corrente constante (NO) [A] 2.1
Corrente intermitente (NO) [A] 2.31
Corrente constante (HO) [A] 2.4
Corrente intermitente (HO) [A] 3.6
Corrente constante (HO) [A] 2.1
Corrente intermitente (HO) [A] 3.15
Peso Bruto Calculado [kg] 4.9
Peso líquido calculado [kg] 4.6
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
Código do modelo 01 FC-202PK75T4E20H2XGX
Modelocode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality