FC-202PK55T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8878

Conversores de Frequências
FC-202PK55T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AQUA Drive FC-202
0,55 KW / 0,75 HP
Trifásico 380 - 480 VCA (E20) IP20 / Chassis
Filtro de RFI
Sem circuito de frenagem
Painel de contr local gráfico
PCB não revestida Sem opcional de rede elétrica
Última versão do SW padrão
quadro: A2
Sem Opcional A Sem Opcionais B
Sem opcional C1 Sem opcional D

Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: FC-202PK55T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Reconfigurar

Detalhes do produto

Peso bruto 4.76 Kilogram
Peso líquido 3.89 Kilogram
Volume 21.569 Liter
EAN 5702427378575

 

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Grupo de produtos FC- VLT® AQUA Drive FC-
Série 202 202
Potência Nominal PK55 0,55 KW / 0,75 HP
Fase T Trifásico
Tensão de rede 4 380 - 480 VCA
Gabinete E20 (E20) IP20 / Chassis
Filtro de RFI H2 Filtro de RFI
Freio - Safe Stop X Sem circuito de frenagem
LCP G Painel de contr local gráfico
Revestimento de PCB X PCB não revestida
Opcional de rede elétrica X Sem opcional de rede elétrica
Adaptação A X Entradas de cabo padrão
Adaptação B X Sem adaptação
Versão do software SXXX Última versão do SW padrão
Pacote de idioma padrão X Pacote de Idioma Padrão
Opcional A AX Sem Opcional A
Opcional B BX Sem Opcionais B
Opcional C0 do MCO CX Sem opcional C0
Opcional C1 X Sem opcional C1
Software do opcional C XX Sem opção de software
Opcional D DX Sem opcional D
Tamanho do Chassi A2 A2
Codificação Parte 1 FC-202PK55T4E20H2XGX
Codificação Parte 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Catálogo de produtos NO_VIEW SEM EXIBIÇÃO
Potência 150% (HO) [KW] 0.55 0.55
Potência 110% (NO) [KW] 0.55 0.55
Altura [mm] 268,0 268,0
Largura s/ opcionais C [mm] 90,0 90,0
Largura c/ 2 opcionais C [mm] 150,0 150,0
Profundidade [mm] 205,0 205,0
Profund. c/ opcional A/B [mm] 220,0 220,0
kVA 1.25 1.25
Perdas NO [W] 42 42
Perdas NO [W] 42 42
Perdas HO [W] 42 42
Perdas HO [W] 42 42
Corrente constante (NO) [A] 1.8 1.8
Corrente intermitente (NO) [A] 1.98 1.98
Corrente constante (NO) [A] 1.6 1.6
Corrente intermitente (NO) [A] 1.76 1.76
Corrente constante (HO) [A] 1.8 1.8
Corrente intermitente (HO) [A] 2.7 2.7
Corrente constante (HO) [A] 1.6 1.6
Corrente intermitente (HO) [A] 2.4 2.4
Calculated Gross Weight [kg] 4.736
Calculated Net Weight [kg] 3.89
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
Código do modelo 01 FC-202PK55T4E20H2XGX
Código do modelo 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality