FC-202P7K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8650

Conversores de Frequências
FC-202P7K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AQUA Drive FC-202
(P7K5) 7,5 KW / 10 HP,
Trifásico, 380 - 480 VCA,(E20) IP20 / Chassis
Filtro de RFI
Sem circuito de frenagem
Painel de contr local gráfico
PCB não revestida, Sem opcional de rede elétrica
Última versão do SW padrão
quadro: A3
Sem Opcional A, Sem Opcionais B
Sem opcional C1, Sem opcional D

Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: FC-202P7K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Reconfigurar

Detalhes do produto

Peso bruto 6.57 Kilogram
Peso líquido 6.04 Kilogram
Volume 27.246 Liter
EAN 5702427375468

 

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Grupo de produtos FC- VLT® AQUA Drive FC-
Série 202 202
Potência Nominal P7K5 (P7K5) 7,5 KW / 10 HP
Fase T Trifásico
Tensão de rede 4 380 - 480 VCA
Gabinete E20 (E20) IP20 / Chassis
Filtro de RFI H2 Filtro de RFI
Freio - Safe Stop X Sem circuito de frenagem
LCP G Painel de contr local gráfico
Revestimento de PCB X PCB não revestida
Opcional de rede elétrica X Sem opcional de rede elétrica
Adaptação A X Entradas de cabo padrão
Adaptação B X Sem adaptação
Versão do software SXXX Última versão do SW padrão
Pacote de idioma padrão X Pacote de Idioma Padrão
Opcional A AX Sem Opcional A
Opcional B BX Sem Opcionais B
Opcional C0 do MCO CX Sem opcional C0
Opcional C1 X Sem opcional C1
Software do opcional C XX Sem opção de software
Opcional D DX Sem opcional D
Tamanho do Chassi A3 A3
Codificação Parte 1 FC-202P7K5T4E20H2XGX
Codificação Parte 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Catálogo de produtos NO_VIEW SEM EXIBIÇÃO
Potência 150% (HO) [KW] 7.5 7.5
Potência 110% (NO) [KW] 7.5 7.5
Altura [mm] 268,0 268,0
Largura s/ opcionais C [mm] 130,0 130,0
Largura c/ 2 opcionais C [mm] 190,0 190,0
Profundidade [mm] 205,0 205,0
Profund. c/ opcional A/B [mm] 220,0 220,0
kVA 11.1 11.1
Perdas NO [W] 225 225
Perdas NO [W] 225 225
Perdas HO [W] 225 225
Perdas HO [W] 225 225
Corrente constante (NO) [A] 16 16
Corrente intermitente (NO) [A] 17.6 17.6
Corrente constante (NO) [A] 14.5 14.5
Corrente intermitente (NO) [A] 16 16
Corrente constante (HO) [A] 16 16
Corrente intermitente (HO) [A] 24 24
Corrente constante (HO) [A] 14.5 14.5
Corrente intermitente (HO) [A] 21.8 21.8
Calculated Gross Weight [kg] 7.046
Calculated Net Weight [kg] 6.04
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
Código do modelo 01 FC-202P7K5T4E20H2XGX
Código do modelo 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality