FC-202P30KT4E21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8446

Conversores de Frequências
FC-202P30KT4E21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AQUA Drive FC-202
(P30K) 30 KW / 40 HP
Trifásico 380 - 480 VCA IP21 / Type 1
(H1) RFI Classe A1/B (C1)
Sem circuito de frenagem
Painel de contr local gráfico
PCB não revestida Sem opcional de rede elétrica
Última versão do SW padrão
quadro: B2
Sem Opcional A Sem Opcionais B
Sem opcional C1 Sem opcional D

Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: FC-202P30KT4E21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Reconfigurar

Detalhes do produto

Peso bruto 33.95 Kilogram
Peso líquido 30.39 Kilogram
Volume 105.71 Liter
EAN 5702427372191

 

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Grupo de produtos FC- VLT® AQUA Drive FC-
Série 202 202
Potência Nominal P30K (P30K) 30 KW / 40 HP
Fase T Trifásico
Tensão de rede 4 380 - 480 VCA
Gabinete E21 IP21 / Type 1
Filtro de RFI H1 (H1) RFI Classe A1/B (C1)
Freio - Safe Stop X Sem circuito de frenagem
LCP G Painel de contr local gráfico
Revestimento de PCB X PCB não revestida
Opcional de rede elétrica X Sem opcional de rede elétrica
Adaptação A X Entradas de cabo padrão
Adaptação B X Sem adaptação
Versão do software SXXX Última versão do SW padrão
Pacote de idioma padrão X Pacote de Idioma Padrão
Opcional A AX Sem Opcional A
Opcional B BX Sem Opcionais B
Opcional C0 do MCO CX Sem opcional C0
Opcional C1 X Sem opcional C1
Software do opcional C XX Sem opção de software
Opcional D DX Sem opcional D
Tamanho do Chassi B2 B2
Codificação Parte 1 FC-202P30KT4E21H1XGX
Codificação Parte 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Catálogo de produtos NO_VIEW SEM EXIBIÇÃO
Potência 160% (HO) [KW] 22 22
Potência 110% (NO) [KW] 30 30
Altura [mm] 664,0 664,0
Largura s/ opcionais C [mm] 243,0 243,0
Profundidade [mm] 261,0 261,0
Profund. c/ opcional A/B [mm] 261,0 261,0
kVA 42.3 42.3
Perdas NO [W] 739 739
Perdas NO [W] 739 739
Perdas HO [W] 547 547
Perdas HO [W] 547 547
Corrente constante (NO) [A] 61 61
Corrente intermitente (NO) [A] 67.1 67.1
Corrente constante (NO) [A] 52 52
Corrente intermitente (NO) [A] 57.2 57.2
Corrente constante (HO) [A] 44 44
Corrente intermitente (HO) [A] 70.4 70.4
Corrente constante (HO) [A] 40 40
Corrente intermitente (HO) [A] 64 64
Calculated Gross Weight [kg] 33.95
Calculated Net Weight [kg] 30.39
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
Código do modelo 01 FC-202P30KT4E21H1XGX
Código do modelo 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality