FC-102P11KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B1277

Conversores de Frequências
FC-102P11KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® HVAC Drive FC-102
(P11K) 11 KW / 15 HP
Trifásico 380 - 480 VCA IP55 / Type 12
(H1) RFI Classe A1/B (C1)
Sem circuito de frenagem
Painel de contr local gráfico
PCB não revestida Sem opcional de rede elétrica
Última versão do SW padrão
quadro: B1
Sem Opcional A Sem Opcionais B
Sem opcional C1 Sem opcional D

Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: FC-102P11KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Reconfigurar

Detalhes do produto

Peso bruto 24.35 Kilogram
Peso líquido 20.73 Kilogram
Volume 105.71 Liter
EAN 5702427209374

 

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Grupo de produtos FC- VLT® HVAC Drive FC-
Série 102 102
Potência Nominal P11K (P11K) 11 KW / 15 HP
Fase T Trifásico
Tensão de rede 4 380 - 480 VCA
Gabinete E55 IP55 / Type 12
Filtro de RFI H1 (H1) RFI Classe A1/B (C1)
Freio - Safe Stop X Sem circuito de frenagem
LCP G Painel de contr local gráfico
Revestimento de PCB X PCB não revestida
Opcional de rede elétrica X Sem opcional de rede elétrica
Adaptação A X Entradas de cabo padrão
Adaptação B X Sem adaptação
Versão do software SXXX Última versão do SW padrão
Pacote de idioma padrão X Pacote de Idioma Padrão
Opcional A AX Sem Opcional A
Opcional B BX Sem Opcionais B
Opcional C0 do MCO CX Sem opcional C0
Opcional C1 X Sem opcional C1
Software do opcional C XX Sem opção de software
Opcional D DX Sem opcional D
Tamanho do Chassi B1 B1
Catálogo de produtos NO_VIEW SEM EXIBIÇÃO
Codificação Parte 1 FC-102P11KT4E55H1XGX
Codificação Parte 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Potência 110% (NO) [KW] 11 11
Altura [mm] 494,0 494,0
Largura s/ opcionais C [mm] 243,0 243,0
Profundidade [mm] 261,0 261,0
Profund. c/ opcional A/B [mm] 261,0 261,0
kVA 16.6 16.6
Perdas NO [W] 278 278
Perdas NO [W] 278 278
Corrente constante (NO) [A] 24 24
Corrente intermitente (NO) [A] 26.4 26.4
Corrente constante (NO) [A] 21 21
Corrente intermitente (NO) [A] 23.1 23.1
Calculated Gross Weight [kg] 24.35
Calculated Net Weight [kg] 20.73
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
Código do modelo 01 FC-102P11KT4E55H1XGX
Código do modelo 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality