131B1275
Conversores de Frequências
FC-102P11KT4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
(P11K) 11 KW / 15 HP
Trifásico 380 - 480 VCA IP55 / Type 12
Filtro de RFI
Sem circuito de frenagem
Painel de contr local gráfico
PCB não revestida Sem opcional de rede elétrica
Última versão do SW padrão
quadro: B1
Sem Opcional A Sem Opcionais B
Sem opcional C1 Sem opcional D
Outras opções de acordo com o código do modelo
O VLT® HVAC Drive é dedicado a aplicações de ventilação, aquecimento erefrigeração. Com uma vasta linha de potentes características padrão eopcionais, esse conversor proporciona o menor custo geral depropriedade.