FC-302P15KT5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B1177

Conversores de Frequências
FC-302P15KT5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AutomationDrive FC-302
(P15K) 15 KW / 20 HP
Trifásico 380 - 500 VCA IP55 / Type 12
(H1) RFI Classe A1/B (C1)
Circuito de frenagem
Painel de contr local gráfico
PCB não revestida Sem opcional de rede elétrica
Última versão do SW padrão
quadro: B1
Sem Opcional A Sem Opcionais B
Sem opcional C1 Sem opcional D

Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: FC-302P15KT5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Reconfigurar

Detalhes do produto

Peso bruto 24.96 Kilogram
Peso líquido 21.34 Kilogram
Volume 105.71 Liter
EAN 5702427158214

 

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Grupo de produtos FC- VLT® AutomationDrive FC-
Série 302 302
Potência Nominal P15K (P15K) 15 KW / 20 HP
Fase T Trifásico
Tensão de rede 5 380 - 500 VCA
Gabinete E55 IP55 / Type 12
Filtro de RFI H1 (H1) RFI Classe A1/B (C1)
Freio - Safe Stop B Circuito de frenagem
LCP G Painel de contr local gráfico
Revestimento de PCB X PCB não revestida
Opcional de rede elétrica X Sem opcional de rede elétrica
Adaptação A X Entradas de cabo padrão
Adaptação B X Sem adaptação
Versão do software SXXX Última versão do SW padrão
Pacote de idioma padrão X Pacote de Idioma Padrão
Opcional A AX Sem Opcional A
Opcional B BX Sem Opcionais B
Opcional C0 do MCO CX Sem opcional C0
Opcional C1 X Sem opcional C1
Software do opcional C XX Sem opção de software
Opcional D DX Sem opcional D
Tamanho do Chassi B1 B1
Codificação Parte 1 FC-302P15KT5E55H1BGX
Codificação Parte 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
STAT NO 60028
Potência 160% (HO) [KW] 15 15
Potência 110% (NO) [KW] 18.5 18.5
Altura [mm] 494,0 494,0
Largura s/ opcionais C [mm] 243,0 243,0
Profundidade [mm] 261,0 261,0
Profund. c/ opcional A/B [mm] 261,0 261,0
kVA 22.2 22.2
Perdas NO [W] 465 465
Perdas NO [W] 465 465
Perdas HO [W] 379 379
Perdas HO [W] 379 379
Corrente constante (NO) [A] 37.5 37.5
Corrente intermitente (NO) [A] 41.2 41.2
Corrente constante (NO) [A] 34 34
Corrente intermitente (NO) [A] 37.4 37.4
Corrente constante (HO) [A] 32 32
Corrente intermitente (HO) [A] 51.2 51.2
Corrente constante (HO) [A] 27 27
Corrente intermitente (HO) [A] 43.2 43.2
Calculated Gross Weight [kg] 24.96
Calculated Package Weight 3.62
Calculated Net Weight [kg] 21.34
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
Código do modelo 01 FC-302P15KT5E55H1BGX
Código do modelo 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01
Categoria DrivePro EXCH Troca de unidade
Division 87 87
Product Group E26 E26

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality