CONVERSOR FREQUENCIA FC302P7K5T5E20H1XGX

131B0042

Conversores de Frequências
FC-302P7K5T5E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(P7K5) 7,5 KW / 10 HP, Trifásico
380 - 500 VCA, (E20) IP20 / Chassis
(H1) RFI Classe A1/B (C1)
Sem circuito de frenagem
Painel de contr local gráfico
PCB não revestida, Sem opcional de rede elétrica
Última versão do SW padrão
quadro: A3
Sem opcional C1, Sem opcional D
Sem Opcional A, Sem Opcionais B

Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: FC-302P7K5T5E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Detalhes do produto

Peso bruto 7.07 kg
Peso líquido 6.54 kg
Volume 22.04 l
EAN 5702427094352

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Grupo de produtos FC- VLT® AutomationDrive FC-
Série 302 302
Potência Nominal P7K5 (P7K5) 7,5 KW / 10 HP
Fase T Trifásico
Tensão de rede 5 380 - 500 VCA
Gabinete E20 (E20) IP20 / Chassis
Filtro de RFI H1 (H1) RFI Classe A1/B (C1)
Freio - Safe Stop X Sem circuito de frenagem
LCP G Painel de contr local gráfico
Revestimento de PCB X PCB não revestida
Opcional de rede elétrica X Sem opcional de rede elétrica
Adaptação A X Entradas de cabo padrão
Adaptação B X Sem adaptação
Versão do software SXXX Última versão do SW padrão
Pacote de idioma padrão X Pacote de Idioma Padrão
Opcional A AX Sem Opcional A
Opcional B BX Sem Opcionais B
Opcional C0 do MCO CX Sem opcional C0
Opcional C1 X Sem opcional C1
Software do opcional C XX Sem opção de software
Opcional D DX Sem opcional D
Tamanho do Chassi A3 A3
Codificação Parte 1 FC-302P7K5T5E20H1XGX
Codificação Parte 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Potência 160% (HO) [KW] 7.5
Altura [mm] 268,0
Largura s/ opcionais C [mm] 130,0
Largura c/ 2 opcionais C [mm] 190,0
Profundidade [mm] 205,0
Profund. c/ opcional A/B [mm] 220,0
kVA 11.1
Perdas HO [W] 225
Perdas HO [W] 225
Corrente constante (HO) [A] 16
Corrente intermitente (HO) [A] 25.6
Corrente constante (HO) [A] 14.5
Corrente intermitente (HO) [A] 23.2
Peso Bruto Calculado [kg] 7.07
Peso líquido calculado [kg] 6.54
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Código do modelo 01 FC-302P7K5T5E20H1XGX
Modelocode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality