FC-302P3K7T2E20H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B0011

Conversores de Frequências
FC-302P3K7T2E20H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AutomationDrive FC-302
(P3K7) 3,7 KW / 5,0 HP
Trifásico 200 - 240 VCA (E20) IP20 / Chassis
(H1) RFI Classe A1/B (C1)
Circuito de frenagem
Sem Painel de controle local
PCB não revestida Sem opcional de rede elétrica
Última versão do SW padrão
quadro: A3
Sem Opcional A Sem Opcionais B
Sem opcional C1 Sem opcional D

Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: FC-302P3K7T2E20H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Reconfigurar

Detalhes do produto

Peso bruto 7.02 Kilogram
Peso líquido 6.49 Kilogram
Volume 27.246 Liter
EAN 5702427090750

 

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Grupo de produtos FC- VLT® AutomationDrive FC-
Série 302 302
Potência Nominal P3K7 (P3K7) 3,7 KW / 5,0 HP
Fase T Trifásico
Tensão de rede 2 200 - 240 VCA
Gabinete E20 (E20) IP20 / Chassis
Filtro de RFI H1 (H1) RFI Classe A1/B (C1)
Freio - Safe Stop B Circuito de frenagem
LCP X Sem Painel de controle local
Revestimento de PCB X PCB não revestida
Opcional de rede elétrica X Sem opcional de rede elétrica
Adaptação A X Entradas de cabo padrão
Adaptação B X Sem adaptação
Versão do software SXXX Última versão do SW padrão
Pacote de idioma padrão X Pacote de Idioma Padrão
Opcional A AX Sem Opcional A
Opcional B BX Sem Opcionais B
Opcional C0 do MCO CX Sem opcional C0
Opcional C1 X Sem opcional C1
Software do opcional C XX Sem opção de software
Opcional D DX Sem opcional D
Tamanho do Chassi A3 A3
Codificação Parte 1 FC-302P3K7T2E20H1BXX
Codificação Parte 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Product Catalog GLBL Global (Standard)
Potência 160% (HO) [KW] 3.7 3.7
Altura [mm] 268,0 268,0
Largura s/ opcionais C [mm] 130,0 130,0
Largura c/ 2 opcionais C [mm] 190,0 190,0
Profundidade [mm] 205,0 205,0
Profund. c/ opcional A/B [mm] 220,0 220,0
kVA 6.02 6.02
Perdas HO [W] 185 185
Corrente constante (HO) [A] 16.7 16.7
Corrente intermitente (HO) [A] 26.7 26.7
Calculated Gross Weight [kg] 7.496
Calculated Net Weight [kg] 6.49
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Fábrica da linha do pedido B901 B901
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
Código do modelo 01 FC-302P3K7T2E20H1BXX
Código do modelo 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality