FC-302P5K5T5E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B0002

Conversores de Frequências
FC-302P5K5T5E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AutomationDrive FC-302
(P5K5) 5,5 KW / 7,5 HP
Trifásico 380 - 500 VCA (E20) IP20 / Chassis
(H1) RFI Classe A1/B (C1)
Sem circuito de frenagem
Sem Painel de controle local
PCB não revestida Sem opcional de rede elétrica
Última versão do SW padrão
quadro: A3
Sem Opcional A Sem Opcionais B
Sem opcional C1 Sem opcional D

Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: FC-302P5K5T5E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Reconfigurar

Detalhes do produto

Peso bruto 6.93 Kilogram
Peso líquido 6.4 Kilogram
Volume 27.246 Liter
EAN 5702427090576

 

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Grupo de produtos FC- VLT® AutomationDrive FC-
Série 302 302
Potência Nominal P5K5 (P5K5) 5,5 KW / 7,5 HP
Fase T Trifásico
Tensão de rede 5 380 - 500 VCA
Gabinete E20 (E20) IP20 / Chassis
Filtro de RFI H1 (H1) RFI Classe A1/B (C1)
Freio - Safe Stop X Sem circuito de frenagem
LCP X Sem Painel de controle local
Revestimento de PCB X PCB não revestida
Opcional de rede elétrica X Sem opcional de rede elétrica
Adaptação A X Entradas de cabo padrão
Adaptação B X Sem adaptação
Versão do software SXXX Última versão do SW padrão
Pacote de idioma padrão X Pacote de Idioma Padrão
Opcional A AX Sem Opcional A
Opcional B BX Sem Opcionais B
Opcional C0 do MCO CX Sem opcional C0
Opcional C1 X Sem opcional C1
Software do opcional C XX Sem opção de software
Opcional D DX Sem opcional D
Tamanho do Chassi A3 A3
Codificação Parte 1 FC-302P5K5T5E20H1XXX
Codificação Parte 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
HELP CHAR FC-302
STAT NO 60017
Visão do produto (padrão) Global (Standard)
Potência 160% (HO) [KW] 5.5 5.5
Altura [mm] 268,0 268,0
Largura s/ opcionais C [mm] 130,0 130,0
Largura c/ 2 opcionais C [mm] 190,0 190,0
Profundidade [mm] 205,0 205,0
Profund. c/ opcional A/B [mm] 220,0 220,0
kVA 9.01 9.01
Perdas HO [W] 187 187
Perdas HO [W] 187 187
Corrente constante (HO) [A] 13 13
Corrente intermitente (HO) [A] 20.8 20.8
Corrente constante (HO) [A] 11 11
Corrente intermitente (HO) [A] 17.6 17.6
Calculated Gross Weight [kg] 7.406
Calculated Package Weight 1.006
Calculated Net Weight [kg] 6.4
Helping cstic for weight calc 0
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Product Hierarchy 87E2660560017
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
Código do modelo 01 FC-302P5K5T5E20H1XXX
Código do modelo 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01
Material Net Weight 6.4

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality