FC-302P4K0T5E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B0001

Conversores de Frequências
FC-302P4K0T5E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AutomationDrive FC-302
(P4K0) 4,0 KW / 5,0 HP
Trifásico 380 - 500 VCA (E20) IP20 / Chassis
(H1) RFI Classe A1/B (C1)
Sem circuito de frenagem
Sem Painel de controle local
PCB não revestida Sem opcional de rede elétrica
Última versão do SW padrão
quadro: A2
Sem Opcional A Sem Opcionais B
Sem opcional C1 Sem opcional D

Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: FC-302P4K0T5E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Reconfigurar

Detalhes do produto

Peso bruto 5.02 Kilogram
Peso líquido 4.5 Kilogram
Volume 21.569 Liter
EAN 5702427090569

 

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Grupo de produtos FC- VLT® AutomationDrive FC-
Série 302 302
Potência Nominal P4K0 (P4K0) 4,0 KW / 5,0 HP
Fase T Trifásico
Tensão de rede 5 380 - 500 VCA
Gabinete E20 (E20) IP20 / Chassis
Filtro de RFI H1 (H1) RFI Classe A1/B (C1)
Freio - Safe Stop X Sem circuito de frenagem
LCP X Sem Painel de controle local
Revestimento de PCB X PCB não revestida
Opcional de rede elétrica X Sem opcional de rede elétrica
Adaptação A X Entradas de cabo padrão
Adaptação B X Sem adaptação
Versão do software SXXX Última versão do SW padrão
Pacote de idioma padrão X Pacote de Idioma Padrão
Opcional A AX Sem Opcional A
Opcional B BX Sem Opcionais B
Opcional C0 do MCO CX Sem opcional C0
Opcional C1 X Sem opcional C1
Software do opcional C XX Sem opção de software
Opcional D DX Sem opcional D
Tamanho do Chassi A2 A2
Codificação Parte 1 FC-302P4K0T5E20H1XXX
Codificação Parte 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Potência 160% (HO) [KW] 4 4
Altura [mm] 268,0 268,0
Largura s/ opcionais C [mm] 90,0 90,0
Largura c/ 2 opcionais C [mm] 150,0 150,0
Profundidade [mm] 205,0 205,0
Profund. c/ opcional A/B [mm] 220,0 220,0
kVA 6.93 6.93
Perdas HO [W] 124 124
Perdas HO [W] 124 124
Corrente constante (HO) [A] 10 10
Corrente intermitente (HO) [A] 16 16
Corrente constante (HO) [A] 8.2 8.2
Corrente intermitente (HO) [A] 13.1 13.1
Calculated Gross Weight [kg] 5.346
Calculated Net Weight [kg] 4.5
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
Código do modelo 01 FC-302P4K0T5E20H1XXX
Código do modelo 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality