130B9860
Opcionais de segurança permitem que as máquinas interajam de maneira inteligente com operadores para aumentar a segurança, reduzir custos de sistema, melhorar a flexibilidade e aumentar a produtividade.
O VLT® Safety Option MCB 152 fornece uma solução inteligente e fácil de usar para estar em conformidade com a norma de segurança funcional IEC 61800-5-2 e ajuda a reduzir o cabeamento. O MCB 152 permite a ativação do Safe Torque Off (STO) independentemente de onde ocorre um risco.
O novo opcional de segurança é certificado de acordo com a ISO 13849-1 PL d Categoria 3 e SIL 2, de acordo com a EN IEC 61508.
A combinação do VLT® Safety Option MCB 152, opcional VLT® PROFINET MCA 120 fieldbus e o cartão de controle do VLT® AutomationDrive constitui um dispositivo PROFIsafe.