MCB 150 OPCIONAL DE SEGURANCA

130B3280

Os módulos de segurança permitem que as máquinas interajam de maneira inteligente com operadores para aumentar a segurança, reduzir custos do sistema, melhorar a flexibilidade e aumentar a produtividade.

Os opcionais VLT® MCB 15x Safe fornecem uma solução inteligente e fácil de usar para estar em conformidade com a norma de segurança funcional IEC 61800-5-2 e ajudam a reduzir o cabeamento.

O novo módulo de segurança é certificado de acordo com a ISO 13849-1 PL d Categoria 3 e SIL 2, de acordo com a IEC 61508.

Detalhes do produto

Peso bruto 0.61 kg
Peso líquido 0.6 kg
Volume 3.651 dm3
EAN 5710107608652

Options

Options Control related options

SPARE PARTS FC 300 SERIES

A Option (A2) MCB-112 + MCF107
(AX) No A Option
(A0) PROFIBUS DP MCA 101
Brake - Safe Stop (T) Parada Segura
(U) Chopper Fren.+ Par.Seg.
Categoria DrivePro Peça de reposição avulsa
Peça de reposição
D Option (DX) No D option
(D0) 24V DC backup
Frame Size C1
B1
C2
A1
B2
C3
A2
B3
C4
A3
B4
A4
A5

ACCESSORIES FC 300 SERIES

A Option (A2) MCB-112 + MCF107
(AX) No A Option
(A0) PROFIBUS DP MCA 101
D Option (DX) No D option
(D0) 24V DC backup
Frame Size C1
B1
C2
A1
B2
C3
A2
B3
C4
A3
B4
A4
A5

Options

Options Control related options

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality