FONTE DE ALIMENTAÇÃO 22kW 690V

130B0273

Fonte de alimentação de modo alternado 22kW 690V; trifásico; para a linha VLT FC100/103/200/300, tensão de alimentação (7) 525-690V;
potência nominal FC100/103/200 – (P22K) e FC300 – (P18K); para o frame B2; marca Danfoss

Detalhes do produto

Peso bruto 0.7 kg
Peso líquido 0.7 kg
Volume 6.266 dm3
EAN 5710107576029

Printed Circuit Board (PCA)

Conjuntos de circuito impresso Cartão fonte alim., modo chav.

SPARE PARTS FC 100 SERIES

Frame Size B2
Mains Voltage (7) 525 - 690 VAC *
Phase (T) Three phase
Power Rating (P22K) 22 KW / 30 HP

SPARE PARTS FC 200 SERIES

Frame Size B2
Mains Voltage (7) 525 - 690 VAC *
Phase (T) Three phase
Power Rating (P22K) 22 KW / 30 HP

SPARE PARTS FC 300 SERIES

Categoria DrivePro Suitcase spare part
Peça de reposição recomendada
Peça de reposição
Frame Size B2
Mains Voltage (7) 525 - 690 VAC *
Phase (T) Three phase
Power Rating (P18K) 18.5 KW

SPARE PARTS FC 103 SERIES

Frame Size B2
Mains Voltage (7) 525 - 690 VAC *
Phase (T) Three phase
Power Rating 22 KW

Allocate codes for sales

51

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality