Compressor recíproco, MS34TG

123B2711

Refrigerantes: R404A, Utilização de segmentos: Refrigeração LT, Fonte de alimentação do compressor [V]: 230/1/50 230/1/60

Detalhes do produto

Peso bruto 23.1 Kilogram
Peso líquido 22.7 Kilogram
Volume 22 Liter
EAN 5702424673703

 

Altura da conexão da sucção [mm] 264 mm
Altura da conexão de descarga [mm] 82 mm
Altura da placa de apoio [mm] 276 mm
Altura total [mm] 282 mm
Aplicações LBP
Capacitância do capacitor de partida 88-108 µF
Capacitância do capacitor operacional 30 µF
Carga de refrigerante [kg] [Max] 1.7 kg
Comentários da conexão de processo Plugue de borracha
Comentários de conexão de descarga Plugue de borracha
Controle de capacidade Velocidade fixa
Cor Preto
Corrente de ativação HST 50 Hz [A] 53 A
Corrente de ativação HST 60 Hz [A] 53 A
Corrente de desarme HST [A] 53 A
Código de configuração Individual
Description MS34TG
Diâmetro da conexão da sucção [mm] 12.7 mm
Diâmetro da conexão de descarga [mm] 8 mm
Diâmetro da conexão do processo [mm] 9.7 mm
Economizador NÃO
Family S
Fonte de alimentação do compressor [V] 230/1/50 230/1/60
Formato da embalagem Embalagem individual
Frequência [Hz] 50/60
Grupo de produtos Hermetic compressors
In scope of WEEE and contain batteries No
LRA HST 50 Hz [A] 53 A
LRA HST 60 Hz [A] 53 A
LRA HST [A] 53 A
Material da conexão de processo Cobre
Material de conexão de descarga Cobre
Material de conexão de sucção Cobre
MCC 16.30 A
Model number MS34TG
Nome do produto Reciprocating compressor S
Núm. de fases (compressor) 1
Quantidade de óleo [cm3] 887 cm³
Quantidade por embalagem 1
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerantes R404A
Resistência de enrolamento auxiliar (enrolamento de início) para compressores monofásicos [Ohm] 4.3
Resistência de enrolamento principal para compressores monofásicos [Ohm] 0.9
Tecnologia Recíproco
Temperatura do enrolamento de curto prazo [°C] [Max] 135 °C
Temperatura do enrolamento estat. [°C] [Máx] 115 °C
Tensão 50 Hz [V] 200 V
Tensão 50 Hz [V] [Máx] 220 V
Tensão 60 Hz [V] 230 V
Tensão 60 Hz [V] [Máx] 230 V
Tipo MS34
Tipo de motor CSR
Tipo de óleo POE
Técnica da marca Compressor recíproco
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Utilização de segmentos Refrigeração LT
Valor alto de faixa de tensão a 50Hz [V] 242 V
Valor alto de faixa de tensão a 60Hz [V] 253 V
Valor alto de tensão nominal a 50Hz [V] 220 V
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] 230 V
Valor baixo de faixa de tensão a 50Hz [V] 170 V
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] 196 V
Valor baixo de tensão nominal a 50Hz [V] 200 V
Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V] 230 V
Velocidade rotacional a 50 Hz [rpm] 3000 rpm
Velocidade rotacional a 60Hz [rpm] 3600 rpm
Volume de cilindrada [cm3] 34.42 cm³
Ângulo da conexão de descarga [°] 63 °
Ângulo da conexão de processo 0 °
Ângulo da conexão de sucção [°] 0 °

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality