Compressor recíproco, MX18TGa
123B2541
Refrigerantes: R404A, Utilização de segmentos: Refrigeração MT, Fonte de alimentação do compressor [V]: 230/1/50 230/1/60
Refrigerantes: R404A, Utilização de segmentos: Refrigeração MT, Fonte de alimentação do compressor [V]: 230/1/50 230/1/60
Peso bruto | 16.5 Kilogram |
Peso líquido | 16.2 Kilogram |
Volume | 17.4 Liter |
EAN | 5702428584234 |
Peso bruto | 16.5 Kilogram |
Peso líquido | 16.2 Kilogram |
Volume | 17.4 Liter |
EAN | 5702428584234 |
Altura da conexão da sucção [mm] | 103 mm |
Altura da conexão de descarga [mm] | 98 mm |
Altura da placa de apoio [mm] | 221 mm |
Altura total [mm] | 230 mm |
Aplicações |
HBP MBP |
Capacitância do capacitor de partida | 88-108 µF |
Capacitância do capacitor operacional | 20 µF |
Carga de refrigerante [kg] [Max] | 1.4 kg |
Comentários da conexão de processo | Plugue de borracha |
Comentários de conexão de descarga | Plugue de borracha |
Controle de capacidade | Velocidade fixa |
Cor | Preto |
Corrente de ativação HST 50 Hz [A] | 31.5 A |
Corrente de ativação HST 60 Hz [A] | 30.5 A |
Corrente de desarme HST [A] | 31.5 A |
Código de configuração | Individual |
Description | MX18TGa |
Diâmetro da conexão da sucção [mm] | 9.7 mm |
Diâmetro da conexão de descarga [mm] | 6.5 mm |
Diâmetro da conexão do processo [mm] | 9.7 mm |
Economizador | NÃO |
Family | X |
Fonte de alimentação do compressor [V] | 230/1/50 230/1/60 |
Formato da embalagem | Embalagem individual |
Frequência [Hz] | 50/60 |
Grupo de produtos | Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
LRA HST 50 Hz [A] | 31.5 A |
LRA HST 60 Hz [A] | 30.5 A |
LRA HST [A] | 31.5 A |
Material da conexão de processo | Cobre |
Material de conexão de descarga | Cobre |
Material de conexão de sucção | Cobre |
MCC | 10.50 A |
Model number | MX18TGa |
Nome do produto | Reciprocating compressor X |
Núm. de fases (compressor) | 1 |
Plataforma de velocidade | Fixed-speed |
Quantidade de óleo [cm3] | 500 cm³ |
Quantidade por embalagem | 1 |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Refrigerantes | R404A |
Resistência de enrolamento auxiliar (enrolamento de início) para compressores monofásicos [Ohm] | 7.22 |
Resistência de enrolamento principal para compressores monofásicos [Ohm] | 2.34 |
Tecnologia | Recíproco |
Temperatura do enrolamento de curto prazo [°C] [Max] | 135 °C |
Temperatura do enrolamento estat. [°C] [Máx] | 115 °C |
Tensão 50 Hz [V] | 200 V |
Tensão 50 Hz [V] [Máx] | 220 V |
Tensão 60 Hz [V] | 220 V |
Tensão 60 Hz [V] [Máx] | 230 V |
Tipo | MX18 |
Tipo de motor | CSR |
Tipo de óleo | POE |
Técnica da marca | Compressor recíproco |
U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
Utilização de segmentos | Refrigeração MT |
Valor alto de faixa de tensão a 50Hz [V] | 242 V |
Valor alto de faixa de tensão a 60Hz [V] | 253 V |
Valor alto de tensão nominal a 50Hz [V] | 220 V |
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] | 230 V |
Valor baixo de faixa de tensão a 50Hz [V] | 170 V |
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] | 187 V |
Valor baixo de tensão nominal a 50Hz [V] | 200 V |
Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V] | 220 V |
Velocidade rotacional a 50 Hz [rpm] | 3000 rpm |
Velocidade rotacional a 60Hz [rpm] | 3600 rpm |
Volume de cilindrada [cm3] | 18.4 cm³ |
Ângulo da conexão de descarga [°] | 0 ° |
Ângulo da conexão de processo | 30 ° |
Ângulo da conexão de sucção [°] | 30 ° |
Altura da conexão da sucção [mm] | 103 mm |
Altura da conexão de descarga [mm] | 98 mm |
Altura da placa de apoio [mm] | 221 mm |
Altura total [mm] | 230 mm |
Aplicações |
HBP MBP |
Capacitância do capacitor de partida | 88-108 µF |
Capacitância do capacitor operacional | 20 µF |
Carga de refrigerante [kg] [Max] | 1.4 kg |
Comentários da conexão de processo | Plugue de borracha |
Comentários de conexão de descarga | Plugue de borracha |
Controle de capacidade | Velocidade fixa |
Cor | Preto |
Corrente de ativação HST 50 Hz [A] | 31.5 A |
Corrente de ativação HST 60 Hz [A] | 30.5 A |
Corrente de desarme HST [A] | 31.5 A |
Código de configuração | Individual |
Description | MX18TGa |
Diâmetro da conexão da sucção [mm] | 9.7 mm |
Diâmetro da conexão de descarga [mm] | 6.5 mm |
Diâmetro da conexão do processo [mm] | 9.7 mm |
Economizador | NÃO |
Family | X |
Fonte de alimentação do compressor [V] | 230/1/50 230/1/60 |
Formato da embalagem | Embalagem individual |
Frequência [Hz] | 50/60 |
Grupo de produtos | Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
LRA HST 50 Hz [A] | 31.5 A |
LRA HST 60 Hz [A] | 30.5 A |
LRA HST [A] | 31.5 A |
Material da conexão de processo | Cobre |
Material de conexão de descarga | Cobre |
Material de conexão de sucção | Cobre |
MCC | 10.50 A |
Model number | MX18TGa |
Nome do produto | Reciprocating compressor X |
Núm. de fases (compressor) | 1 |
Plataforma de velocidade | Fixed-speed |
Quantidade de óleo [cm3] | 500 cm³ |
Quantidade por embalagem | 1 |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Refrigerantes | R404A |
Resistência de enrolamento auxiliar (enrolamento de início) para compressores monofásicos [Ohm] | 7.22 |
Resistência de enrolamento principal para compressores monofásicos [Ohm] | 2.34 |
Tecnologia | Recíproco |
Temperatura do enrolamento de curto prazo [°C] [Max] | 135 °C |
Temperatura do enrolamento estat. [°C] [Máx] | 115 °C |
Tensão 50 Hz [V] | 200 V |
Tensão 50 Hz [V] [Máx] | 220 V |
Tensão 60 Hz [V] | 220 V |
Tensão 60 Hz [V] [Máx] | 230 V |
Tipo | MX18 |
Tipo de motor | CSR |
Tipo de óleo | POE |
Técnica da marca | Compressor recíproco |
U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
Utilização de segmentos | Refrigeração MT |
Valor alto de faixa de tensão a 50Hz [V] | 242 V |
Valor alto de faixa de tensão a 60Hz [V] | 253 V |
Valor alto de tensão nominal a 50Hz [V] | 220 V |
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] | 230 V |
Valor baixo de faixa de tensão a 50Hz [V] | 170 V |
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] | 187 V |
Valor baixo de tensão nominal a 50Hz [V] | 200 V |
Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V] | 220 V |
Velocidade rotacional a 50 Hz [rpm] | 3000 rpm |
Velocidade rotacional a 60Hz [rpm] | 3600 rpm |
Volume de cilindrada [cm3] | 18.4 cm³ |
Ângulo da conexão de descarga [°] | 0 ° |
Ângulo da conexão de processo | 30 ° |
Ângulo da conexão de sucção [°] | 30 ° |