Compressor recíproco, MPT14LF

123B2156

Refrigerantes: R404A, Utilização de segmentos: Refrigeração LT, Fonte de alimentação do compressor [V]: 230/1/60

Detalhes do produto

Peso líquido 13.4 Kilogram
Volume 13.1 Liter
EAN 5702424674649

 

Altura da conexão da sucção [mm] 125 mm
Altura da conexão de descarga [mm] 121 mm
Altura da placa de apoio [mm] 211 mm
Altura total [mm] 217 mm
Aplicações LBP
Capacitância do capacitor de partida 64-77 µF
Capacitância do capacitor operacional 16 µF
Carga de refrigerante [kg] [Max] 1.15 kg
Comentários da conexão de processo Plugue de borracha
Comentários de conexão de descarga Plugue de borracha
Controle de capacidade Velocidade fixa
Cor Preto
Corrente de ativação HST 60 Hz [A] 18 A
Código de configuração Individual
Description MPT14LF
Diâmetro da conexão da sucção [mm] 8.1 mm
Diâmetro da conexão de descarga [mm] 6.5 mm
Diâmetro da conexão do processo [mm] 8.1 mm
Economizador NÃO
Family P
Fonte de alimentação do compressor [V] 230/1/60
Formato da embalagem Embalagem individual
Frequência [Hz] 60
Grupo de produtos Hermetic compressors
In scope of WEEE and contain batteries No
LRA HST 60 Hz [A] 18 A
Material da conexão de processo Cobre
Material de conexão de descarga Cobre
Material de conexão de sucção Cobre
MCC 5.00 A
Model number MPT14LF
Nome do produto Reciprocating compressor P
Núm. de fases (compressor) 1
Quantidade de óleo [cm3] 400 cm³
Quantidade por embalagem 1
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerantes R404A
Resistência de enrolamento auxiliar (enrolamento de início) para compressores monofásicos [Ohm] 7.5
Resistência de enrolamento principal para compressores monofásicos [Ohm] 3.9
Tecnologia Recíproco
Temperatura do enrolamento de curto prazo [°C] [Max] 135 °C
Temperatura do enrolamento estat. [°C] [Máx] 115 °C
Tensão 60 Hz [V] 208 V
Tensão 60 Hz [V] [Máx] 230 V
Tipo MPT14
Tipo de motor CSR
Tipo de óleo POE
Técnica da marca Compressor recíproco
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Utilização de segmentos Refrigeração LT
Valor alto de faixa de tensão a 60Hz [V] 253 V
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] 230 V
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] 177 V
Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V] 208 V
Velocidade rotacional a 60Hz [rpm] 3600 rpm
Volume de cilindrada [cm3] 14.32 cm³
Ângulo da conexão de descarga [°] 0 °
Ângulo da conexão de processo 50 °
Ângulo da conexão de sucção [°] 20 °

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality