Compressor recíproco, GLT80TDC
123B1902
Refrigerantes: R134a, Utilização de segmentos: Refrigeração MT, Fonte de alimentação do compressor [V]: 115/1/60
Refrigerantes: R134a, Utilização de segmentos: Refrigeração MT, Fonte de alimentação do compressor [V]: 115/1/60
Peso bruto | 8.6 Kilogram |
Peso líquido | 8.4 Kilogram |
Volume | 11.4 Liter |
EAN | 5702424675011 |
Peso bruto | 8.6 Kilogram |
Peso líquido | 8.4 Kilogram |
Volume | 11.4 Liter |
EAN | 5702424675011 |
Altura da conexão da sucção [mm] | 113 mm |
Altura da conexão de descarga [mm] | 108 mm |
Altura da placa de apoio [mm] | 186 mm |
Altura total [mm] | 192 mm |
Aplicações |
HBP MBP |
Carga de refrigerante [kg] [Max] | 115 kg |
Comentários da conexão de processo | Al-cap |
Comentários de conexão de descarga | Al-cap |
Controle de capacidade | Inverter |
Cor | Preto |
Código de configuração | Individual |
Description | GLT80TDC |
Diâmetro da conexão da sucção [mm] | 8.2 mm |
Diâmetro da conexão de descarga [mm] | 6.5 mm |
Diâmetro da conexão do processo [mm] | 6.5 mm |
Economizador | NÃO |
Family | L |
Fonte de alimentação do compressor [V] | 115/1/60 |
Formato da embalagem | Embalagem individual |
Grupo de produtos | Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material da conexão de processo | Aço revestido de cobre |
Material de conexão de descarga | Aço revestido de cobre |
Material de conexão de sucção | Aço revestido de cobre |
Model number | GLT80TDC |
Nome do produto | Reciprocating compressor L |
Núm. de fases (compressor) | 1 |
Quantidade de óleo [cm3] | 330 cm³ |
Quantidade por embalagem | 1 |
Refrigerantes | R134a |
Tecnologia | Recíproco |
Temperatura do enrolamento de curto prazo [°C] [Max] | 135 °C |
Temperatura do enrolamento estat. [°C] [Máx] | 115 °C |
Tipo | GLT80 |
Tipo de motor | ECM |
Tipo de óleo | POE |
Técnica da marca | Compressor recíproco |
U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
Utilização de segmentos | Refrigeração MT |
Volume de cilindrada [cm3] | 8.1 cm³ |
Ângulo da conexão de descarga [°] | 35 ° |
Ângulo da conexão de processo | 25 ° |
Ângulo da conexão de sucção [°] | 15 ° |
Altura da conexão da sucção [mm] | 113 mm |
Altura da conexão de descarga [mm] | 108 mm |
Altura da placa de apoio [mm] | 186 mm |
Altura total [mm] | 192 mm |
Aplicações |
HBP MBP |
Carga de refrigerante [kg] [Max] | 115 kg |
Comentários da conexão de processo | Al-cap |
Comentários de conexão de descarga | Al-cap |
Controle de capacidade | Inverter |
Cor | Preto |
Código de configuração | Individual |
Description | GLT80TDC |
Diâmetro da conexão da sucção [mm] | 8.2 mm |
Diâmetro da conexão de descarga [mm] | 6.5 mm |
Diâmetro da conexão do processo [mm] | 6.5 mm |
Economizador | NÃO |
Family | L |
Fonte de alimentação do compressor [V] | 115/1/60 |
Formato da embalagem | Embalagem individual |
Grupo de produtos | Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material da conexão de processo | Aço revestido de cobre |
Material de conexão de descarga | Aço revestido de cobre |
Material de conexão de sucção | Aço revestido de cobre |
Model number | GLT80TDC |
Nome do produto | Reciprocating compressor L |
Núm. de fases (compressor) | 1 |
Quantidade de óleo [cm3] | 330 cm³ |
Quantidade por embalagem | 1 |
Refrigerantes | R134a |
Tecnologia | Recíproco |
Temperatura do enrolamento de curto prazo [°C] [Max] | 135 °C |
Temperatura do enrolamento estat. [°C] [Máx] | 115 °C |
Tipo | GLT80 |
Tipo de motor | ECM |
Tipo de óleo | POE |
Técnica da marca | Compressor recíproco |
U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
Utilização de segmentos | Refrigeração MT |
Volume de cilindrada [cm3] | 8.1 cm³ |
Ângulo da conexão de descarga [°] | 35 ° |
Ângulo da conexão de processo | 25 ° |
Ângulo da conexão de sucção [°] | 15 ° |