Compressor Scroll, MLZ021T1LT9A

121L8736

Refrigerantes: R404A; R407C; R507A; R452A; R134a; R513A; R22; R448A; R449A, Utilização de segmentos: Refrigeração de alta temperatura; Refrigeração MT, Fonte de alimentação do compressor [V]: 208-230/1/60, Formato da embalagem: Embalagem industrial

There is a newer improved version of this product that Danfoss recommends that you investigate.
Replacement

Detalhes do produto

Peso bruto 32.73 Kg
Peso líquido 30.84 Kg
Volume 0.06 Cubic.mtr
EAN 5702424059873

 

Altura da conexão da sucção [mm] 250 mm
Altura da conexão de descarga [mm] 379 mm
Altura total [mm] 412 mm
Aprovação CE
UKCA
UL
Capacidade do capacitor A 45 µF
Capacidade do capacitor B 145-175 µF
Carga de refrigerante [kg] [Max] 3.63 kg
Carga de óleo [L] 1.06 L
China RoHS compliance Out of scope
Classe de proteção IP IP22
Conexões de força
Controle de capacidade Velocidade fixa
Cor Azul
Código de configuração Individual
Description MLZ021T1A
Diâmetro (mm) 165 mm
Dreno de óleo Rosca de 1/4"
Economizador NÃO
Equalização do óleo NENHUM
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b)
Family MLZ
Fase 1
Fonte de alimentação do compressor [V] 208-230/1/60
Formato da embalagem Embalagem industrial
Frequência [Hz] 60
Grupo de produtos Hermetic compressors
In scope of WEEE and contain batteries No
Injeção de líquido NÃO
LRA 96.7 A
Material de conexão de sucção -
Max pressure (PS) - high side 31.1 bar
Max pressure (PS) - low side 26.2 bar
MCC 24.5 A
Model number MLZ021T1LT9A
Montagem do vidro Rosca
Network power supply [V/Ph/Hz] 208-230/1/60
Número de ciclos por hora [Max] 12
Padrão de encaixe Rotolock
Porta de Manômetro HP Nenhum
Porta de Manômetro LP Nenhum
Product Name Description Scroll compressor MLZ
Proteção do motor Protetor interno de sobrecarga
Quantidade por embalagem 12
Referência do óleo 215PZ
Refrigerantes R134a
R22
R404A
R407C
R448A
R449A
R452A
R507A
R513A
Resistência de enrolamento auxiliar (enrolamento de início) para compressores monofásicos [Ohm] 1.57
Resistência de enrolamento principal para compressores monofásicos [Ohm] 0.67
RLA 16.7 A
Tamanho da conexão de descarga [in] 1 in
Tamanho da conexão de sucção [in] 1 1/4 in
Tamanho do tubo da conexão de descarga [in] 1/2 in
Tamanho do tubo da conexão de sucção [in] 3/4 in
Tecnologia Scroll
Tipo MLZ021A
Tipo de conexão Rotolock
Tipo de óleo POE
Técnica da marca Compressor Scroll
UK RoHS compliance Out of scope
Utilização de segmentos Refrigeração MT
Refrigeração de alta temperatura
Valor alto de faixa de tensão a 60Hz [V] 253 V
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] 230 V
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] 187 V
Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V] 208 V
Velocidade rotacional a 60Hz [rpm] 3500 rpm
Viscosidade [cP] 46 cP
Voltagem do capacitor A [V] 370 V
Voltagem do capacitor B [V] 250 V
Volume de cilindrada [cm3] 46.21 cm³
Válvula de descarga [Nm] 53 N-m
Ângulo de descarga 0XC6290B-1

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality