Compressor Scroll, MLZ015T5LP9A

121L8631

Refrigerantes: R404A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Utilização de segmentos: Refrigeração de alta temperatura; Refrigeração MT, Fonte de alimentação do compressor [V]: 220-240/1/50, Formato da embalagem: Embalagem individual

Product details

Peso bruto 31.84 Kilogram
Peso líquido 30.84 Kilogram
Volume 0.16 Cubic meter
EAN 5702428675796

 

Altura da conexão da sucção [mm] 250 mm
Altura da conexão de descarga [mm] 379 mm
Altura total [mm] 412 mm
Aprovação CE
UKCA
UL
Capacidade do capacitor A 40 µF
Capacidade do capacitor B 145-175 µF
Carga de refrigerante [kg] [Max] 3.63 kg
Carga de óleo [L] 1.06 L
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Classe de proteção IP IP22
Conexões de força
Contain batteries No
Controle de capacidade Velocidade fixa
Cor Azul
Código de configuração Individual
Description MLZ015T5A
Diâmetro (mm) 165 mm
Dreno de óleo Rosca de 1/4"
Economizador NÃO
Equalização do óleo NENHUM
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family MLZ
Fase 1
Fonte de alimentação do compressor [V] 220-240/1/50
Formato da embalagem Embalagem individual
Frequência [Hz] 50
Grupo de produtos Hermetic compressors
In scope of WEEE No
Injeção de líquido NÃO
Instruções enviadas Instruções de Instalação
LRA 60 A
Material de conexão de sucção -
Max pressure (PS) - high side 31.1 bar
Max pressure (PS) - low side 26.2 bar
MCC 19 A
Model number MLZ015T5LP9A
Montagem Kit de montagem com calços e luvas
Montagem do vidro Rosca
Network power supply [V/Ph/Hz] 220-240/1/50
Nome do produto Scroll compressor MLZ
Número de ciclos por hora [Max] 12
Padrão de encaixe ODF
Porta de Manômetro HP Nenhum
Porta de Manômetro LP Nenhum
Proteção do motor Protetor interno de sobrecarga
Quantidade por embalagem 1
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Referência do óleo 215PZ
Refrigerantes R134a
R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
R452A
R513A
Resistência de enrolamento auxiliar (enrolamento de início) para compressores monofásicos [Ohm] 1.6
Resistência de enrolamento principal para compressores monofásicos [Ohm] 1.02
RLA 12.2 A
SCIP dossier no. 9f3eb380-2376-4d7e-8e20-14d0789b1562
Tamanho da conexão de descarga [in] 1/2 in
Tamanho da conexão de sucção [in] 3/4 in
Tamanho do tubo da conexão de descarga [in] 1/2 in
Tamanho do tubo da conexão de sucção [in] 3/4 in
Tecnologia Scroll
Tipo MLZ015A
Tipo de conexão Brasado
Tipo de óleo POE
Técnica da marca Compressor Scroll
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UL evaluated Yes
Utilização de segmentos Refrigeração MT
Refrigeração de alta temperatura
Valor alto de faixa de tensão a 50Hz [V] 253 V
Valor alto de tensão nominal a 50Hz [V] 230 V
Valor baixo de faixa de tensão a 50Hz [V] 207 V
Valor baixo de tensão nominal a 50Hz [V] 230 V
Velocidade rotacional a 50 Hz [rpm] 2900 rpm
Viscosidade [cP] 46 cP
Voltagem do capacitor A [V] 370 V
Voltagem do capacitor B [V] 330 V
Volume de cilindrada [cm3] 33.77 cm³
Válvula de descarga [Nm] 53 N-m
Ângulo de descarga 0XC6300B-1
Óleo Carga de óleo inicial

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality