Compressor Scroll, HRM060T9LP6
121L2082
Refrigerantes: R22, Utilização de segmentos: Ar condicionado, Fonte de alimentação do compressor [V]: 380/3/60, Formato da embalagem: Embalagem individual
Refrigerantes: R22, Utilização de segmentos: Ar condicionado, Fonte de alimentação do compressor [V]: 380/3/60, Formato da embalagem: Embalagem individual
Peso bruto | 41.99 Kilogram |
Peso líquido | 37 Kilogram |
Volume | 0.1 Cubic meter |
EAN | 5702424053482 |
Peso bruto | 41.99 Kilogram |
Peso líquido | 37 Kilogram |
Volume | 0.1 Cubic meter |
EAN | 5702424053482 |
Altura da conexão da sucção [mm] | 280 mm |
Altura da conexão de descarga [mm] | 422 mm |
Altura total [mm] | 455 mm |
Carga de refrigerante [kg] [Max] | 5.44 kg |
Carga de óleo [L] | 1.57 L |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Classe de proteção IP | IP22 |
Comprimento [mm] | 239 mm |
Conexões de força | Pá |
Contain batteries | No |
Controle de capacidade | Velocidade fixa |
Cor | Azul |
Código de configuração | Individual |
Description | HRM060T9 |
Diâmetro (mm) | 184 mm |
Dreno de óleo | NENHUM |
Economizador | NÃO |
Equalização de gás | Nenhum |
Equalização do óleo | NENHUM |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
7(c)-I 6(a) 6(a)-I 6(c) 7(a) 8(b) |
Family | HRM |
Fase | 3 |
Fonte de alimentação do compressor [V] | 380/3/60 |
Formato da embalagem | Embalagem individual |
Frequência [Hz] | 60 |
Grupo de produtos | Hermetic compressors |
In scope of WEEE | No |
Largura [mm] | 239 mm |
LRA | 81 A |
Material de conexão de sucção | - |
Max pressure (PS) - high side | 31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 26.2 bar |
MCC | 17 A |
Model number | HRM060T9LP6 |
Montagem do vidro | NENHUM |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-400/3/60 |
Nome do produto | Scroll compressor HRM |
Padrão de encaixe | ODF |
Porta de Manômetro HP | Nenhum |
Porta de Manômetro LP | Nenhum |
Proteção do motor | Protetor interno de sobrecarga |
Quantidade por embalagem | 1 |
Referência do óleo | 160ABM |
Refrigerantes | R22 |
Resistência de enrolamento 1-2 [Ohm] | 1.48 |
Resistência de enrolamento 1-3 [Ohm] | 1.46 |
Resistência de enrolamento 2-3 [Ohm] | 1.49 |
RLA | 11 A |
Tamanho da conexão de descarga [in] | 1/2 in |
Tamanho da conexão de sucção [in] | 7/8 in |
Tamanho do tubo da conexão de descarga [in] | 1/2 in |
Tamanho do tubo da conexão de sucção [in] | 7/8 in |
Tecnologia | Scroll |
Tipo | HRM060 |
Tipo de conexão | Brasado |
Tipo de óleo | Alquilbenzeno |
Técnica da marca | Compressor Scroll |
Utilização de segmentos | Ar condicionado |
Valor alto de faixa de tensão a 60Hz [V] | 418 V |
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] | 380 V |
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] | 342 V |
Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V] | 380 V |
Velocidade rotacional a 60Hz [rpm] | 3500 rpm |
Viscosidade [cP] | 32 cP |
Volume de cilindrada [cm3] | 80.94 cm³ |
Ângulo de descarga | 0XR6002B-2 |
Altura da conexão da sucção [mm] | 280 mm |
Altura da conexão de descarga [mm] | 422 mm |
Altura total [mm] | 455 mm |
Carga de refrigerante [kg] [Max] | 5.44 kg |
Carga de óleo [L] | 1.57 L |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Classe de proteção IP | IP22 |
Comprimento [mm] | 239 mm |
Conexões de força | Pá |
Contain batteries | No |
Controle de capacidade | Velocidade fixa |
Cor | Azul |
Código de configuração | Individual |
Description | HRM060T9 |
Diâmetro (mm) | 184 mm |
Dreno de óleo | NENHUM |
Economizador | NÃO |
Equalização de gás | Nenhum |
Equalização do óleo | NENHUM |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
7(c)-I 6(a) 6(a)-I 6(c) 7(a) 8(b) |
Family | HRM |
Fase | 3 |
Fonte de alimentação do compressor [V] | 380/3/60 |
Formato da embalagem | Embalagem individual |
Frequência [Hz] | 60 |
Grupo de produtos | Hermetic compressors |
In scope of WEEE | No |
Largura [mm] | 239 mm |
LRA | 81 A |
Material de conexão de sucção | - |
Max pressure (PS) - high side | 31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 26.2 bar |
MCC | 17 A |
Model number | HRM060T9LP6 |
Montagem do vidro | NENHUM |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-400/3/60 |
Nome do produto | Scroll compressor HRM |
Padrão de encaixe | ODF |
Porta de Manômetro HP | Nenhum |
Porta de Manômetro LP | Nenhum |
Proteção do motor | Protetor interno de sobrecarga |
Quantidade por embalagem | 1 |
Referência do óleo | 160ABM |
Refrigerantes | R22 |
Resistência de enrolamento 1-2 [Ohm] | 1.48 |
Resistência de enrolamento 1-3 [Ohm] | 1.46 |
Resistência de enrolamento 2-3 [Ohm] | 1.49 |
RLA | 11 A |
Tamanho da conexão de descarga [in] | 1/2 in |
Tamanho da conexão de sucção [in] | 7/8 in |
Tamanho do tubo da conexão de descarga [in] | 1/2 in |
Tamanho do tubo da conexão de sucção [in] | 7/8 in |
Tecnologia | Scroll |
Tipo | HRM060 |
Tipo de conexão | Brasado |
Tipo de óleo | Alquilbenzeno |
Técnica da marca | Compressor Scroll |
Utilização de segmentos | Ar condicionado |
Valor alto de faixa de tensão a 60Hz [V] | 418 V |
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] | 380 V |
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] | 342 V |
Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V] | 380 V |
Velocidade rotacional a 60Hz [rpm] | 3500 rpm |
Viscosidade [cP] | 32 cP |
Volume de cilindrada [cm3] | 80.94 cm³ |
Ângulo de descarga | 0XR6002B-2 |