Compressor Scroll, HRP038T4LP6
121L1006
Refrigerantes: R407C, Utilização de segmentos: Ar condicionado, Fonte de alimentação do compressor [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Formato da embalagem: Embalagem individual
Refrigerantes: R407C, Utilização de segmentos: Ar condicionado, Fonte de alimentação do compressor [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Formato da embalagem: Embalagem individual
Peso bruto | 41.33 Kilogram |
Peso líquido | 30 Kilogram |
Volume | 0.1 Cubic meter |
EAN | 5702424062316 |
Peso bruto | 41.33 Kilogram |
Peso líquido | 30 Kilogram |
Volume | 0.1 Cubic meter |
EAN | 5702424062316 |
Altura da conexão da sucção [mm] | 250 mm |
Altura da conexão de descarga [mm] | 379 mm |
Altura total [mm] | 413 mm |
Aprovação |
CE UL UKCA |
Carga de refrigerante [kg] [Max] | 3.63 kg |
Carga de óleo [L] | 1.06 L |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe de proteção IP | IP22 |
Comprimento [mm] | 239 mm |
Conexões de força | Pá |
Controle de capacidade | Velocidade fixa |
Cor | Azul |
Código de configuração | Individual |
Description | HRP038T4 |
Diâmetro (mm) | 165 mm |
Economizador | NÃO |
Equalização de gás | Nenhum |
Equalização do óleo | NENHUM |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | HRP |
Fase | 3 |
Fonte de alimentação do compressor [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Formato da embalagem | Embalagem individual |
Frequência [Hz] | 50/60 |
Grupo de produtos | Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Largura [mm] | 239 mm |
LRA | 45 A |
Material de conexão de sucção | - |
Max pressure (PS) - high side | 31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 26.2 bar |
MCC | 11 A |
Model number | HRP038T4LP6 |
Montagem do vidro | NENHUM |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Padrão de encaixe | ODF |
Porta de Manômetro HP | Nenhum |
Porta de Manômetro LP | Nenhum |
Product Name Description | Scroll compressor HRP |
Proteção do motor | Protetor interno de sobrecarga |
Quantidade por embalagem | 1 |
Referência do óleo | 320HV |
Refrigerantes | R407C |
Resistência de enrolamento 1-2 [Ohm] | 4.66 |
Resistência de enrolamento 1-3 [Ohm] | 4.66 |
Resistência de enrolamento 2-3 [Ohm] | 3.42 |
RLA | 7 A |
Tamanho da conexão de descarga [in] | 1/2 in |
Tamanho da conexão de sucção [in] | 3/4 in |
Tamanho do tubo da conexão de descarga [in] | 1/2 in |
Tamanho do tubo da conexão de sucção [in] | 3/4 in |
Tecnologia | Scroll |
Tipo | HRP038 |
Tipo de conexão | Brasado |
Tipo de óleo | PVE |
Técnica da marca | Compressor Scroll |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilização de segmentos | Ar condicionado |
Valor alto de faixa de tensão a 50Hz [V] | 457 V |
Valor alto de faixa de tensão a 60Hz [V] | 506 V |
Valor alto de tensão nominal a 50Hz [V] | 415 V |
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] | 460 V |
Valor baixo de faixa de tensão a 50Hz [V] | 342 V |
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] | 414 V |
Valor baixo de tensão nominal a 50Hz [V] | 380 V |
Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V] | 460 V |
Velocidade rotacional a 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
Velocidade rotacional a 60Hz [rpm] | 3500 rpm |
Viscosidade [cP] | 68 cP |
Volume de cilindrada [cm3] | 51.62 cm³ |
Ângulo de descarga | 0XC6301B-2 |
Altura da conexão da sucção [mm] | 250 mm |
Altura da conexão de descarga [mm] | 379 mm |
Altura total [mm] | 413 mm |
Aprovação |
CE UL UKCA |
Carga de refrigerante [kg] [Max] | 3.63 kg |
Carga de óleo [L] | 1.06 L |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe de proteção IP | IP22 |
Comprimento [mm] | 239 mm |
Conexões de força | Pá |
Controle de capacidade | Velocidade fixa |
Cor | Azul |
Código de configuração | Individual |
Description | HRP038T4 |
Diâmetro (mm) | 165 mm |
Economizador | NÃO |
Equalização de gás | Nenhum |
Equalização do óleo | NENHUM |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | HRP |
Fase | 3 |
Fonte de alimentação do compressor [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Formato da embalagem | Embalagem individual |
Frequência [Hz] | 50/60 |
Grupo de produtos | Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Largura [mm] | 239 mm |
LRA | 45 A |
Material de conexão de sucção | - |
Max pressure (PS) - high side | 31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 26.2 bar |
MCC | 11 A |
Model number | HRP038T4LP6 |
Montagem do vidro | NENHUM |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Padrão de encaixe | ODF |
Porta de Manômetro HP | Nenhum |
Porta de Manômetro LP | Nenhum |
Product Name Description | Scroll compressor HRP |
Proteção do motor | Protetor interno de sobrecarga |
Quantidade por embalagem | 1 |
Referência do óleo | 320HV |
Refrigerantes | R407C |
Resistência de enrolamento 1-2 [Ohm] | 4.66 |
Resistência de enrolamento 1-3 [Ohm] | 4.66 |
Resistência de enrolamento 2-3 [Ohm] | 3.42 |
RLA | 7 A |
Tamanho da conexão de descarga [in] | 1/2 in |
Tamanho da conexão de sucção [in] | 3/4 in |
Tamanho do tubo da conexão de descarga [in] | 1/2 in |
Tamanho do tubo da conexão de sucção [in] | 3/4 in |
Tecnologia | Scroll |
Tipo | HRP038 |
Tipo de conexão | Brasado |
Tipo de óleo | PVE |
Técnica da marca | Compressor Scroll |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilização de segmentos | Ar condicionado |
Valor alto de faixa de tensão a 50Hz [V] | 457 V |
Valor alto de faixa de tensão a 60Hz [V] | 506 V |
Valor alto de tensão nominal a 50Hz [V] | 415 V |
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] | 460 V |
Valor baixo de faixa de tensão a 50Hz [V] | 342 V |
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] | 414 V |
Valor baixo de tensão nominal a 50Hz [V] | 380 V |
Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V] | 460 V |
Velocidade rotacional a 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
Velocidade rotacional a 60Hz [rpm] | 3500 rpm |
Viscosidade [cP] | 68 cP |
Volume de cilindrada [cm3] | 51.62 cm³ |
Ângulo de descarga | 0XC6301B-2 |