Compressor Scroll, DSH600B4APC

120H1786

Refrigerantes: R452B; R410A; R454B, Utilização de segmentos: Ar condicionado, Fonte de alimentação do compressor [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Formato da embalagem: Embalagem individual

Detalhes do produto

Peso bruto 225.75 Kilogram
Peso líquido 215 Kilogram
EAN 5702424610951

 

Altura da conexão da sucção [mm] 302 mm
Altura da conexão de descarga [mm] 732 mm
Altura total [mm] 799 mm
Aprovação CE
UL
UKCA
Aterramento do torque [Nm] 4 N-m
Carga de refrigerante [kg] [Max] 17 kg
Carga de óleo [L] 6.1 L
China RoHS compliance Out of scope
Classe de proteção IP IP54 (com prensa cabo)
Comprimento [mm] 371 mm
Conexões de força Stud M5
Controle de capacidade Velocidade fixa
Cor Azul
Corrente de operação máxima [MOC] 116 A
Código de configuração Individual
Description DSH600-4
Diâmetro (mm) 333 mm
Dreno de óleo Rosca de 1/4"
Economizador NÃO
Equalização do óleo 2-1/4'' Rotolock
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b)
Family DSH
Fase 3
Fonte de alimentação do compressor [V] 380-415/3/50 460/3/60
Formato da embalagem Embalagem individual
Frequência [Hz] 50/60
Grupo de produtos Hermetic compressors
HP de teste [bar] [Máx] 53.6 bar
In scope of WEEE and contain batteries No
Injeção de líquido NÃO
Largura [mm] 371 mm
LP de teste [bar] [Máx] 34.3 bar
LRA 427 A
Luva de encaixe ODF
Material de conexão de sucção -
Max pressure (PS) - high side 48.7 bar
Max pressure (PS) - low side 31.2 bar
MCC 117 A
Model number DSH600B4APC
Montagem do vidro Rosca
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Número de ciclos por hora [Max] 12
Padrão de encaixe ODF
Porta de Manômetro HP Nenhum
Porta de Manômetro LP Schrader
Potência de torque [Nm] 3 N-m
Product Name Description Scroll compressor DSH
Proteção contra rotação inversa Módulo eletrônico
Proteção do motor Módulo de proteção eletrônico, 110/240 V
Quantidade por embalagem 1
Referência do óleo 160SZ
Refrigerantes R410A
R452B
R454B
Resistência de enrolamento para compressores trifásicos com enrolamentos idênticos [Ohm] 0.231 Ohm
RLA 80 A
Tamanho da conexão de descarga [in] 1 3/8 in
Tamanho da conexão de sucção [in] 2 1/8 in
Tamanho do tubo da conexão de descarga [in] 1 3/8 in
Tamanho do tubo da conexão de sucção [in] 2 1/8 in
Tecnologia Scroll
Teste Dif [bar] [Max] 37 bar
Tipo DSH600
Tipo de conexão Brasado
Tipo de óleo POE
Torque de montagem [Nm] 21 N-m
TS máxima lado de alta 150 °C
TS máxima lado de baixa 52 °C
TS mínimo lado de alta -35 °C
TS mínimo lado de baixa -35 °C
Técnica da marca Compressor Scroll
UK RoHS compliance Out of scope
Utilização de segmentos Ar condicionado
Valor alto de faixa de tensão a 50Hz [V] 457 V
Valor alto de faixa de tensão a 60Hz [V] 506 V
Valor alto de tensão nominal a 50Hz [V] 415 V
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] 460 V
Valor baixo de faixa de tensão a 50Hz [V] 342 V
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] 414 V
Valor baixo de tensão nominal a 50Hz [V] 380 V
Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V] 460 V
Velocidade rotacional a 50 Hz [rpm] 2900 rpm
Velocidade rotacional a 60Hz [rpm] 3500 rpm
Viscosidade [cP] 32 cP
Volume de cilindrada [cm3] 553 cm³
Volume lado de alta 4 L
Volume lado de baixa 30.1 L
Válvula de descarga [Nm] 50 N-m
Ângulo de descarga 8556192a

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality