Compressor Scroll, DSH240B9APC
120H1726
Refrigerantes: R452B; R410A; R454B, Utilização de segmentos: Ar condicionado, Fonte de alimentação do compressor [V]: 380-400/3/60, Formato da embalagem: Embalagem individual
Refrigerantes: R452B; R410A; R454B, Utilização de segmentos: Ar condicionado, Fonte de alimentação do compressor [V]: 380-400/3/60, Formato da embalagem: Embalagem individual
Peso bruto | 110 Kg |
Peso líquido | 94 Kg |
Volume | 0.1 Cubic.mtr |
EAN | 5702424622671 |
Peso bruto | 110 Kg |
Peso líquido | 94 Kg |
Volume | 0.1 Cubic.mtr |
EAN | 5702424622671 |
Altura da conexão da sucção [mm] | 302 mm |
Altura da conexão de descarga [mm] | 618 mm |
Altura total [mm] | 653 mm |
Aprovação |
CE UL UKCA |
Aterramento do torque [Nm] | 4 N-m |
Carga de refrigerante [kg] [Max] | 15 kg |
Carga de óleo [L] | 6.1 L |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe de proteção IP | IP54 (com prensa cabo) |
Conexões de força | Stud M5 |
Controle de capacidade | Velocidade fixa |
Cor | Azul |
Corrente de operação máxima [MOC] | 58 A |
Código de configuração | Individual |
Description | DSH240-9 |
Diâmetro (mm) | 318 mm |
Dreno de óleo | Rosca de 1/4" |
Economizador | NÃO |
Equalização do óleo | 2-1/4'' Rotolock |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | DSH |
Fase | 3 |
Fonte de alimentação do compressor [V] | 380-400/3/60 |
Formato da embalagem | Embalagem individual |
Frequência [Hz] | 60 |
Gaxeta de descarga [Nm] | 15 N-m |
Grupo de produtos | Hermetic compressors |
HP de teste [bar] [Máx] | 53.6 bar |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Injeção de líquido | NÃO |
LP de teste [bar] [Máx] | 34.3 bar |
LRA | 277 A |
Luva de encaixe | ODF |
Luva de sucção [Nm] | 35 N-m |
Material de conexão de sucção | - |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 31.2 bar |
Model number | DSH240B9APC |
Montagem do vidro | Rosca |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-400/3/60 |
Número de ciclos por hora [Max] | 12 |
Padrão de encaixe | ODF |
Porta de Manômetro HP | Nenhum |
Porta de Manômetro LP | Schrader |
Potência de torque [Nm] | 3 N-m |
Product Name Description | Scroll compressor DSH |
Proteção contra rotação inversa | Módulo eletrônico |
Proteção do motor | Módulo de proteção eletrônico, 110/240 V |
Quantidade por embalagem | 1 |
Referência do óleo | 160SZ |
Refrigerantes |
R410A R452B R454B |
Resistência de enrolamento para compressores trifásicos com enrolamentos idênticos [Ohm] | 0.94 Ohm |
RLA | 41 A |
Tamanho da conexão de descarga [in] | 1 1/8 in |
Tamanho da conexão de sucção [in] | 1 5/8 in |
Tamanho do tubo da conexão de descarga [in] | 1 1/8 in |
Tamanho do tubo da conexão de sucção [in] | 1 5/8 in |
Tecnologia | Scroll |
Teste Dif [bar] [Max] | 37 bar |
Tipo | DSH240 |
Tipo de conexão | Brasado |
Tipo de óleo | POE |
TS máxima lado de alta | 150 °C |
TS máxima lado de baixa | 52 °C |
TS mínimo lado de alta | -35 °C |
TS mínimo lado de baixa | -35 °C |
Técnica da marca | Compressor Scroll |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilização de segmentos | Ar condicionado |
Valor alto de faixa de tensão a 60Hz [V] | 440 V |
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] | 400 V |
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] | 342 V |
Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V] | 380 V |
Velocidade rotacional a 60Hz [rpm] | 3500 rpm |
Viscosidade [cP] | 32 cP |
Volume de cilindrada [cm3] | 227.6 cm³ |
Volume lado de alta | 2.9 L |
Volume lado de baixa | 27.5 L |
Válvula de descarga [Nm] | 50 N-m |
Ângulo de descarga | 8556208 |
Altura da conexão da sucção [mm] | 302 mm |
Altura da conexão de descarga [mm] | 618 mm |
Altura total [mm] | 653 mm |
Aprovação |
CE UL UKCA |
Aterramento do torque [Nm] | 4 N-m |
Carga de refrigerante [kg] [Max] | 15 kg |
Carga de óleo [L] | 6.1 L |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe de proteção IP | IP54 (com prensa cabo) |
Conexões de força | Stud M5 |
Controle de capacidade | Velocidade fixa |
Cor | Azul |
Corrente de operação máxima [MOC] | 58 A |
Código de configuração | Individual |
Description | DSH240-9 |
Diâmetro (mm) | 318 mm |
Dreno de óleo | Rosca de 1/4" |
Economizador | NÃO |
Equalização do óleo | 2-1/4'' Rotolock |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | DSH |
Fase | 3 |
Fonte de alimentação do compressor [V] | 380-400/3/60 |
Formato da embalagem | Embalagem individual |
Frequência [Hz] | 60 |
Gaxeta de descarga [Nm] | 15 N-m |
Grupo de produtos | Hermetic compressors |
HP de teste [bar] [Máx] | 53.6 bar |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Injeção de líquido | NÃO |
LP de teste [bar] [Máx] | 34.3 bar |
LRA | 277 A |
Luva de encaixe | ODF |
Luva de sucção [Nm] | 35 N-m |
Material de conexão de sucção | - |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 31.2 bar |
Model number | DSH240B9APC |
Montagem do vidro | Rosca |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-400/3/60 |
Número de ciclos por hora [Max] | 12 |
Padrão de encaixe | ODF |
Porta de Manômetro HP | Nenhum |
Porta de Manômetro LP | Schrader |
Potência de torque [Nm] | 3 N-m |
Product Name Description | Scroll compressor DSH |
Proteção contra rotação inversa | Módulo eletrônico |
Proteção do motor | Módulo de proteção eletrônico, 110/240 V |
Quantidade por embalagem | 1 |
Referência do óleo | 160SZ |
Refrigerantes |
R410A R452B R454B |
Resistência de enrolamento para compressores trifásicos com enrolamentos idênticos [Ohm] | 0.94 Ohm |
RLA | 41 A |
Tamanho da conexão de descarga [in] | 1 1/8 in |
Tamanho da conexão de sucção [in] | 1 5/8 in |
Tamanho do tubo da conexão de descarga [in] | 1 1/8 in |
Tamanho do tubo da conexão de sucção [in] | 1 5/8 in |
Tecnologia | Scroll |
Teste Dif [bar] [Max] | 37 bar |
Tipo | DSH240 |
Tipo de conexão | Brasado |
Tipo de óleo | POE |
TS máxima lado de alta | 150 °C |
TS máxima lado de baixa | 52 °C |
TS mínimo lado de alta | -35 °C |
TS mínimo lado de baixa | -35 °C |
Técnica da marca | Compressor Scroll |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilização de segmentos | Ar condicionado |
Valor alto de faixa de tensão a 60Hz [V] | 440 V |
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] | 400 V |
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] | 342 V |
Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V] | 380 V |
Velocidade rotacional a 60Hz [rpm] | 3500 rpm |
Viscosidade [cP] | 32 cP |
Volume de cilindrada [cm3] | 227.6 cm³ |
Volume lado de alta | 2.9 L |
Volume lado de baixa | 27.5 L |
Válvula de descarga [Nm] | 50 N-m |
Ângulo de descarga | 8556208 |