Altura da conexão da sucção [mm] |
302 mm |
Altura da conexão de descarga [mm] |
618 mm |
Altura total [mm] |
653 mm |
Aprovação |
CE UL UKCA |
Aterramento do torque [Nm] |
4 N-m |
Carga de refrigerante [kg] [Max] |
15 kg |
Carga de óleo [L] |
6.1 L |
CE evaluated |
Yes |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Classe de proteção IP |
IP54 (com prensa cabo) |
Conexões de força |
Stud M5 |
Contain batteries |
No |
Controle de capacidade |
Velocidade fixa |
Cor |
Azul |
Corrente de operação máxima [MOC] |
103 A |
Código de configuração |
Individual |
Description |
DSH240-3 |
Diâmetro (mm) |
318 mm |
Dreno de óleo |
Rosca de 1/4" |
Economizador |
NÃO |
Equalização do óleo |
Rotolock de 2-1/4'' |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
7(c)-I 6(a) 6(a)-I 6(c) 7(a) 8(b) |
Family |
DSH |
Fase |
3 |
Fonte de alimentação do compressor [V] |
208-230/3/60 |
Formato da embalagem |
Embalagem individual |
Frequência [Hz] |
60 |
Gaxeta de descarga [Nm] |
15 N-m |
Grupo de produtos |
Hermetic compressors |
HP de teste [bar] [Máx] |
53.6 bar |
In scope of WEEE |
No |
Injeção de líquido |
NÃO |
LP de teste [bar] [Máx] |
34.3 bar |
LRA |
485 A |
Luva de encaixe |
ODF |
Luva de sucção [Nm] |
35 N-m |
Material de conexão de sucção |
- |
Max pressure (PS) - high side |
48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side |
31.2 bar |
MCC |
105 A |
Model number |
DSH240A3ABC |
Montagem do vidro |
Rosca |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
208-230/3/60 |
Nome do produto |
Scroll compressor DSH |
Número de ciclos por hora [Max] |
12 |
Padrão de encaixe |
ODF |
Porta de Manômetro HP |
Nenhum |
Porta de Manômetro LP |
Schrader |
Potência de torque [Nm] |
3 N-m |
Proteção contra rotação inversa |
Módulo eletrônico |
Proteção do motor |
Módulo de proteção eletrônico, 110/240 V |
Quantidade por embalagem |
1 |
Referência do óleo |
160SZ |
Refrigerantes |
R410A |
Resistência de enrolamento para compressores trifásicos com enrolamentos idênticos [Ohm] |
0.16 Ohm |
RLA |
75 A |
Tamanho da conexão de descarga [in] |
1 1/8 in |
Tamanho da conexão de sucção [in] |
1 5/8 in |
Tamanho do tubo da conexão de descarga [in] |
1 1/8 in |
Tamanho do tubo da conexão de sucção [in] |
1 5/8 in |
Tecnologia |
Scroll |
Teste Dif [bar] [Max] |
37 bar |
Tipo |
DSH240 |
Tipo de conexão |
Brasado |
Tipo de óleo |
POE |
TS máxima lado de alta |
150 °C |
TS máxima lado de baixa |
52 °C |
TS mínimo lado de alta |
-35 °C |
TS mínimo lado de baixa |
-35 °C |
Técnica da marca |
Compressor Scroll |
U.S. EPA label |
For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
UK RoHS compliance |
Yes with exemptions |
UL evaluated |
Yes |
Utilização de segmentos |
Ar condicionado |
Valor alto de faixa de tensão a 60Hz [V] |
253 V |
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] |
230 V |
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] |
187 V |
Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V] |
208 V |
Velocidade rotacional a 60Hz [rpm] |
3500 rpm |
Viscosidade [cP] |
32 cP |
Volume de cilindrada [cm3] |
227.6 cm³ |
Volume lado de alta |
2.9 L |
Volume lado de baixa |
27.5 L |
Válvula de descarga [Nm] |
50 N-m |
Ângulo de descarga |
8556208 |