Compressor Scroll, DSH240A3ABC

120H1288

Refrigerantes: R410A, Utilização de segmentos: Ar condicionado, Formato da embalagem: Embalagem industrial

There is a newer improved version of this product that Danfoss recommends that you investigate.
Replacement

Detalhes do produto

Peso bruto 115.68 Kilogram
Peso líquido 108 Kilogram
Volume 0.1 Cubic meter
EAN 5702424542443

 

Altura da conexão da sucção [mm] 302 mm
Altura da conexão de descarga [mm] 618 mm
Altura total [mm] 653 mm
Aprovação CE
UL
UKCA
Aterramento do torque [Nm] 4 N-m
Carga de refrigerante [kg] [Max] 15 kg
Carga de óleo [L] 6.1 L
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Classe de proteção IP IP54 (com prensa cabo)
Conexões de força Stud M5
Contain batteries No
Controle de capacidade Velocidade fixa
Cor Azul
Corrente de operação máxima [MOC] 103 A
Código de configuração Individual
Description DSH240-3
Diâmetro (mm) 318 mm
Dreno de óleo Rosca de 1/4"
Economizador NÃO
Equalização do óleo Rotolock de 2-1/4''
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family DSH
Fase 3
Fonte de alimentação do compressor [V] 208-230/3/60
Formato da embalagem Embalagem industrial
Frequência [Hz] 60
Gaxeta de descarga [Nm] 15 N-m
Grupo de produtos Hermetic compressors
HP de teste [bar] [Máx] 53.6 bar
In scope of WEEE No
Injeção de líquido NÃO
LP de teste [bar] [Máx] 34.3 bar
LRA 485 A
Luva de encaixe ODF
Luva de sucção [Nm] 35 N-m
Material de conexão de sucção -
Max pressure (PS) - high side 48.7 bar
Max pressure (PS) - low side 31.2 bar
MCC 105 A
Model number DSH240A3ABC
Montagem do vidro Rosca
Network power supply [V/Ph/Hz] 208-230/3/60
Nome do produto Scroll compressor DSH
Número de ciclos por hora [Max] 12
Padrão de encaixe ODF
Porta de Manômetro HP Nenhum
Porta de Manômetro LP Schrader
Potência de torque [Nm] 3 N-m
Proteção contra rotação inversa Módulo eletrônico
Proteção do motor Módulo de proteção eletrônico, 110/240 V
Quantidade por embalagem 6
Referência do óleo 160SZ
Refrigerantes R410A
Resistência de enrolamento para compressores trifásicos com enrolamentos idênticos [Ohm] 0.16 Ohm
RLA 75 A
Tamanho da conexão de descarga [in] 1 1/8 in
Tamanho da conexão de sucção [in] 1 5/8 in
Tamanho do tubo da conexão de descarga [in] 1 1/8 in
Tamanho do tubo da conexão de sucção [in] 1 5/8 in
Tecnologia Scroll
Teste Dif [bar] [Max] 37 bar
Tipo DSH240
Tipo de conexão Brasado
Tipo de óleo POE
TS máxima lado de alta 150 °C
TS máxima lado de baixa 52 °C
TS mínimo lado de alta -35 °C
TS mínimo lado de baixa -35 °C
Técnica da marca Compressor Scroll
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UL evaluated Yes
Utilização de segmentos Ar condicionado
Valor alto de faixa de tensão a 60Hz [V] 253 V
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] 230 V
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] 187 V
Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V] 208 V
Velocidade rotacional a 60Hz [rpm] 3500 rpm
Viscosidade [cP] 32 cP
Volume de cilindrada [cm3] 227.6 cm³
Volume lado de alta 2.9 L
Volume lado de baixa 27.5 L
Válvula de descarga [Nm] 50 N-m
Ângulo de descarga 8556208

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality