Compressor Scroll, SH120A3ALC

120H0012

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Refrigerantes: R410A, Utilização de segmentos: Ar condicionado, Fonte de alimentação do compressor [V]: 200-230/3/60, Formato da embalagem: Embalagem industrial

Detalhes do produto

Peso bruto 69.78 Kilogram
Peso líquido 64 Kilogram
Volume 0.098 Cubic meter
EAN 5702424206857

 

Altura da conexão da sucção [mm] 278 mm
Altura da conexão de descarga [mm] 509 mm
Altura total [mm] 540 mm
Aprovação CE
UL
UKCA
Aterramento do torque [Nm] 2 N-m
Carga de refrigerante [kg] [Max] 7.9 kg
Carga de óleo [L] 3.3 L
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Classe de proteção IP IP54 (com prensa cabo)
Comprimento da embalagem [mm] 1150 mm
Conexões de força Parafuso 4,8 mm
Contain batteries No
Controle de capacidade Velocidade fixa
Cor Azul
Corrente de operação máxima [MOC] 48 A
Código de configuração Individual
Description SH120-3
Diâmetro (mm) 243 mm
Economizador NÃO
Equalização do óleo Rotolock 1-3/4"
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family SH
Fase 3
Fonte de alimentação do compressor [V] 200-230/3/60
Formato da embalagem Embalagem industrial
Frequência [Hz] 60
Grupo de produtos Hermetic compressors
HP de Fábrica [bar] 0 bar
HP de teste [bar] [Máx] 48.7 bar
In scope of WEEE No
Instruções enviadas Instruções de Instalação
Largura da embalagem [mm] 950 mm
LP de Fábrica [bar] 0 bar
LP de teste [bar] [Máx] 33.3 bar
LRA 267 A
Material de conexão de sucção -
Max pressure (PS) - high side 48.7 bar
Max pressure (PS) - low side 33.3 bar
MCC 61 A
Model number SH120A3ALC
Montagem Kit de montagem com calços, parafusos, porcas, luvas e arruelas
Montagem do vidro Rosca
Network power supply [V/Ph/Hz] 208-230/3/60
Nome do produto Scroll compressor SH
Número de ciclos por hora [Max] 12
Padrão de encaixe ODF
Peso da embalagem [Kg] 544 kg
Porta de Manômetro HP Nenhum
Porta de Manômetro LP Schrader
Potência de torque [Nm] 3 N-m
Proteção do motor Protetor interno de sobrecarga
Quantidade por embalagem 8
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Referência do óleo 160SZ
Refrigerantes R410A
Resistência de enrolamento para compressores trifásicos com enrolamentos idênticos [Ohm] 0.27 Ohm
RLA 43.6 A
SCIP dossier no. bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
SCIP dossier product name CSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
Tamanho da conexão de descarga [in] 7/8 in
Tamanho da conexão de sucção [in] 1 3/8 in
Tamanho da embalagem [mm] 750 mm
Tamanho do tubo da conexão de descarga [in] 7/8 in
Tamanho do tubo da conexão de sucção [in] 1 3/8 in
Tecnologia Scroll
Teste Dif [bar] [Max] 37 bar
Tipo SH120
Tipo de conexão Brasado
Tipo de óleo POE
Torque de montagem [Nm] 15 N-m
TS máxima lado de alta 150 °C
TS máxima lado de baixa 55 °C
TS mínimo lado de alta -35 °C
TS mínimo lado de baixa -35 °C
Técnica da marca Compressor Scroll
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UL evaluated Yes
Utilização de segmentos Ar condicionado
Valor alto de faixa de tensão a 60Hz [V] 253 V
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] 230 V
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] 180 V
Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V] 200 V
Velocidade rotacional a 60Hz [rpm] 3500 rpm
Viscosidade [cP] 32 cP
Volume de cilindrada [cm3] 116.9 cm³
Volume lado de alta 0.7 L
Volume lado de baixa 13.6 L
Válvula de descarga [Nm] 50 N-m
Ângulo de descarga 8560003
Óleo Carga de óleo inicial

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality