Altura da conexão da sucção [mm] |
235 mm |
Altura da conexão de descarga [mm] |
451 mm |
Altura total [mm] |
482 mm |
Aprovação |
CE UL UKCA |
Aterramento do torque [Nm] |
2 N-m |
Carga de refrigerante [kg] [Max] |
5.9 kg |
Carga de óleo [L] |
3 L |
CE evaluated |
Yes |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Classe de proteção IP |
IP54 (com prensa cabo) |
Comprimento da embalagem [mm] |
1150 mm |
Conexões de força |
Parafuso 4,8 mm |
Contain batteries |
No |
Controle de capacidade |
Velocidade fixa |
Cor |
Azul |
Corrente de operação máxima [MOC] |
38 A |
Código de configuração |
Individual |
Description |
SH090-3 |
Diâmetro (mm) |
243 mm |
Economizador |
NÃO |
Equalização do óleo |
1-3/4"Rotolock |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
7(c)-I 6(a) 6(a)-I 6(c) 7(a) 8(b) |
Family |
SH |
Fase |
3 |
Fonte de alimentação do compressor [V] |
200-230/3/60 |
Formato da embalagem |
Embalagem industrial |
Frequência [Hz] |
60 |
Grupo de produtos |
Hermetic compressors |
HP de Fábrica [bar] |
0 bar |
HP de teste [bar] [Máx] |
48.7 bar |
In scope of WEEE |
No |
Instruções enviadas |
Instruções de Instalação |
Largura da embalagem [mm] |
950 mm |
LP de Fábrica [bar] |
0 bar |
LP de teste [bar] [Máx] |
33.3 bar |
LRA |
203 A |
Material de conexão de sucção |
- |
Max pressure (PS) - high side |
48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side |
33.3 bar |
MCC |
43 A |
Model number |
SH090A3ALC |
Montagem |
Kit de montagem com calços, parafusos, porcas, luvas e arruelas |
Montagem do vidro |
Rosca |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
208-230/3/60 |
Nome do produto |
Scroll compressor SH |
Número de ciclos por hora [Max] |
12 |
Padrão de encaixe |
ODF |
Peso da embalagem [Kg] |
494 kg |
Porta de Manômetro HP |
Nenhum |
Potência de torque [Nm] |
3 N-m |
Proteção do motor |
Protetor interno de sobrecarga |
Quantidade por embalagem |
8 |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Referência do óleo |
160SZ |
Refrigerantes |
R410A |
Resistência de enrolamento para compressores trifásicos com enrolamentos idênticos [Ohm] |
0.39 Ohm |
RLA |
30.7 A |
SCIP dossier no. |
bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788 |
SCIP dossier product name |
CSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184 |
Tamanho da conexão de descarga [in] |
7/8 in |
Tamanho da conexão de sucção [in] |
1 1/8 in |
Tamanho da embalagem [mm] |
680 mm |
Tamanho do tubo da conexão de descarga [in] |
7/8 in |
Tamanho do tubo da conexão de sucção [in] |
1 1/8 in |
Tecnologia |
Scroll |
Teste Dif [bar] [Max] |
37 bar |
Tipo |
SH090 |
Tipo de conexão |
Brasado |
Tipo de óleo |
POE |
Torque de montagem [Nm] |
15 N-m |
TS máxima lado de alta |
150 °C |
TS máxima lado de baixa |
55 °C |
TS mínimo lado de alta |
-35 °C |
TS mínimo lado de baixa |
-35 °C |
Técnica da marca |
Compressor Scroll |
U.S. EPA label |
For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
UK RoHS compliance |
Yes with exemptions |
UL evaluated |
Yes |
Utilização de segmentos |
Ar condicionado |
Valor alto de faixa de tensão a 60Hz [V] |
253 V |
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] |
230 V |
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] |
180 V |
Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V] |
200 V |
Velocidade rotacional a 60Hz [rpm] |
3500 rpm |
Viscosidade [cP] |
32 cP |
Volume de cilindrada [cm3] |
88.4 cm³ |
Volume lado de alta |
0.7 L |
Volume lado de baixa |
11.7 L |
Válvula de descarga [Nm] |
50 N-m |
Ângulo de descarga |
8560004 |
Óleo |
Carga de óleo inicial |