Compressor Scroll, VZH028CGBNB
120G0263
Refrigerantes: R410A, Utilização de segmentos: Ar condicionado, Fonte de alimentação do compressor [V]: 380-480/3/50-60, Formato da embalagem: Embalagem individual
Refrigerantes: R410A, Utilização de segmentos: Ar condicionado, Fonte de alimentação do compressor [V]: 380-480/3/50-60, Formato da embalagem: Embalagem individual
Peso bruto | 35.833 Kilogram |
Peso líquido | 26 Kilogram |
Volume | 0.1 Cubic meter |
EAN | 5702424543525 |
Peso bruto | 35.833 Kilogram |
Peso líquido | 26 Kilogram |
Volume | 0.1 Cubic meter |
EAN | 5702424543525 |
Altura da conexão da sucção [mm] | 248 mm |
Altura da conexão de descarga [mm] | 378 mm |
Altura total [mm] | 422 mm |
Aprovação |
CE UL UKCA |
Aterramento do torque [Nm] | 2 N-m |
Carga de refrigerante [kg] [Max] | 3.6 kg |
Carga de óleo [L] | 1.1 L |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Classe de proteção IP | IP22 |
Comentários de conexão de descarga | Plugue de borracha |
Conexões de força | Pá |
Controle de capacidade | Inverter |
Cor | Azul |
Código de configuração | Individual |
Description | VZH028CG |
Diâmetro (mm) | 165 mm |
Dreno de óleo | 1/4'' NPT |
Economizador | NÃO |
Embalagem individual | *Embalagem individual: Compressor em caixa de papelão |
Equalização do óleo | Rotolock 1"1/8 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
7(c)-I 6(a) 6(a)-I 6(c) 7(a) 8(b) |
Family | VZH |
Fase | 3 |
Fonte de alimentação do compressor [V] | 380-480/3/50-60 |
Formato da embalagem | Embalagem individual |
Frequência [Hz] | 15 - 100 |
Grupo de produtos | Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material de conexão de descarga | Cobre |
Material de conexão de sucção | Cobre |
Max pressure (PS) - high side | 41.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 33.3 bar |
Model number | VZH028CGBNB |
Montagem do vidro | NENHUM |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Nome do produto | Scroll compressor VZH |
Número de ciclos por hora [Max] | 12 |
Oil level switch port | Yes |
Padrão de encaixe | ODF |
Porta de Manômetro HP | Nenhum |
Porta de Manômetro LP | Nenhum |
Proteção do motor | Proteção do motor pelo conversor de frequência |
Quantidade por embalagem | 1 |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Referência do óleo | 160HV |
Refrigerantes | R410A |
Resistência de enrolamento para compressores trifásicos com enrolamentos idênticos [Ohm] | 0.71 Ohms |
RLA | 10.3 A |
SCIP dossier no. | deb70449-6157-4db7-8763-870ef07e3ff5 |
SCIP dossier product name | VZH028-044 / VLZ028-044 |
Tamanho da conexão de descarga [in] | 1/2 in |
Tamanho da conexão de sucção [in] | 3/4 in |
Tamanho do tubo da conexão de descarga [in] | 1/2 in |
Tamanho do tubo da conexão de sucção [in] | 3/4 in |
Tecnologia | Scroll |
Tipo | VZH028N |
Tipo de conexão | Brasado |
Tipo de óleo | PVE |
Torque de montagem [Nm] | 11 N-m |
TS máxima lado de alta | 65 °C |
TS máxima lado de baixa | 55 °C |
TS mínimo lado de alta | -35 °C |
TS mínimo lado de baixa | -35 °C |
Técnica da marca | Compressor Scroll |
U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
19 21 24 12 13 18 |
UL evaluated | Yes |
Utilização de segmentos | Ar condicionado |
Valor alto de faixa de tensão a 50Hz [V] | 528 V |
Valor alto de faixa de tensão a 60Hz [V] | 528 V |
Valor alto de tensão nominal a 50Hz [V] | 480 V |
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] | 480 V |
Valor baixo de faixa de tensão a 50Hz [V] | 342 V |
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] | 342 V |
Valor baixo de tensão nominal a 50Hz [V] | 380 V |
Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V] | 380 V |
Velocidade rotacional a 50 Hz [rpm] | 3000 rpm |
Velocidade rotacional a 60Hz [rpm] | 3600 rpm |
Viscosidade [cP] | 32 cP |
Volume de cilindrada [cm3] | 27.8 cm³ |
Volume lado de alta | 0.5 L |
Volume lado de baixa | 3.2 L |
Ângulo da conexão de descarga [°] | 90 ° |
Ângulo da conexão de sucção [°] | 90 ° |
Ângulo de descarga | 8590002 |
Altura da conexão da sucção [mm] | 248 mm |
Altura da conexão de descarga [mm] | 378 mm |
Altura total [mm] | 422 mm |
Aprovação |
CE UL UKCA |
Aterramento do torque [Nm] | 2 N-m |
Carga de refrigerante [kg] [Max] | 3.6 kg |
Carga de óleo [L] | 1.1 L |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Classe de proteção IP | IP22 |
Comentários de conexão de descarga | Plugue de borracha |
Conexões de força | Pá |
Controle de capacidade | Inverter |
Cor | Azul |
Código de configuração | Individual |
Description | VZH028CG |
Diâmetro (mm) | 165 mm |
Dreno de óleo | 1/4'' NPT |
Economizador | NÃO |
Embalagem individual | *Embalagem individual: Compressor em caixa de papelão |
Equalização do óleo | Rotolock 1"1/8 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
7(c)-I 6(a) 6(a)-I 6(c) 7(a) 8(b) |
Family | VZH |
Fase | 3 |
Fonte de alimentação do compressor [V] | 380-480/3/50-60 |
Formato da embalagem | Embalagem individual |
Frequência [Hz] | 15 - 100 |
Grupo de produtos | Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material de conexão de descarga | Cobre |
Material de conexão de sucção | Cobre |
Max pressure (PS) - high side | 41.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 33.3 bar |
Model number | VZH028CGBNB |
Montagem do vidro | NENHUM |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Nome do produto | Scroll compressor VZH |
Número de ciclos por hora [Max] | 12 |
Oil level switch port | Yes |
Padrão de encaixe | ODF |
Porta de Manômetro HP | Nenhum |
Porta de Manômetro LP | Nenhum |
Proteção do motor | Proteção do motor pelo conversor de frequência |
Quantidade por embalagem | 1 |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Referência do óleo | 160HV |
Refrigerantes | R410A |
Resistência de enrolamento para compressores trifásicos com enrolamentos idênticos [Ohm] | 0.71 Ohms |
RLA | 10.3 A |
SCIP dossier no. | deb70449-6157-4db7-8763-870ef07e3ff5 |
SCIP dossier product name | VZH028-044 / VLZ028-044 |
Tamanho da conexão de descarga [in] | 1/2 in |
Tamanho da conexão de sucção [in] | 3/4 in |
Tamanho do tubo da conexão de descarga [in] | 1/2 in |
Tamanho do tubo da conexão de sucção [in] | 3/4 in |
Tecnologia | Scroll |
Tipo | VZH028N |
Tipo de conexão | Brasado |
Tipo de óleo | PVE |
Torque de montagem [Nm] | 11 N-m |
TS máxima lado de alta | 65 °C |
TS máxima lado de baixa | 55 °C |
TS mínimo lado de alta | -35 °C |
TS mínimo lado de baixa | -35 °C |
Técnica da marca | Compressor Scroll |
U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
19 21 24 12 13 18 |
UL evaluated | Yes |
Utilização de segmentos | Ar condicionado |
Valor alto de faixa de tensão a 50Hz [V] | 528 V |
Valor alto de faixa de tensão a 60Hz [V] | 528 V |
Valor alto de tensão nominal a 50Hz [V] | 480 V |
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] | 480 V |
Valor baixo de faixa de tensão a 50Hz [V] | 342 V |
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] | 342 V |
Valor baixo de tensão nominal a 50Hz [V] | 380 V |
Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V] | 380 V |
Velocidade rotacional a 50 Hz [rpm] | 3000 rpm |
Velocidade rotacional a 60Hz [rpm] | 3600 rpm |
Viscosidade [cP] | 32 cP |
Volume de cilindrada [cm3] | 27.8 cm³ |
Volume lado de alta | 0.5 L |
Volume lado de baixa | 3.2 L |
Ângulo da conexão de descarga [°] | 90 ° |
Ângulo da conexão de sucção [°] | 90 ° |
Ângulo de descarga | 8590002 |