Compressor Scroll, VZH035CJBNB

120G0246

Refrigerantes: R410A, Utilização de segmentos: Ar condicionado, Fonte de alimentação do compressor [V]: 220-240/3/50-60, Formato da embalagem: Embalagem individual

Detalhes do produto

Peso bruto 30 Kilogram
Peso líquido 27 Kilogram
Volume 0.1 Cubic meter
EAN 5702424543600

 

Altura da conexão da sucção [mm] 248 mm
Altura da conexão de descarga [mm] 378 mm
Altura total [mm] 422 mm
Aprovação CE
UL
UKCA
Aterramento do torque [Nm] 2 N-m
Carga de refrigerante [kg] [Max] 3.6 kg
Carga de óleo [L] 1.1 L
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Classe de proteção IP IP22
Comentários de conexão de descarga Plugue de borracha
Conexões de força
Controle de capacidade Inverter
Cor Azul
Corrente de operação máxima [MOC] 30.6A
Código de configuração Individual
Description VZH035CJ
Diâmetro (mm) 165 mm
Dreno de óleo 1/4'' NPT
Economizador NÃO
Embalagem individual *Embalagem individual: Compressor em caixa de papelão
Equalização do óleo Rotolock 1"1/8
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family VZH
Fase 3
Fonte de alimentação do compressor [V] 220-240/3/50-60
Formato da embalagem Embalagem individual
Frequência [Hz] 15 - 100
Grupo de produtos Hermetic compressors
In scope of WEEE and contain batteries No
Material de conexão de descarga Cobre
Material de conexão de sucção Cobre
Max pressure (PS) - high side 41.1 bar
Max pressure (PS) - low side 33.3 bar
Model number VZH035CJBNB
Montagem do vidro NENHUM
Network power supply [V/Ph/Hz] 200-230/3/50
208-230/3/60
Nome do produto Scroll compressor VZH
Número de ciclos por hora [Max] 12
Oil level switch port Yes
Padrão de encaixe ODF
Porta de Manômetro HP Nenhum
Porta de Manômetro LP Nenhum
Proteção do motor Proteção do motor pelo conversor de frequência
Quantidade por embalagem 1
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Referência do óleo 160HV
Refrigerantes R410A
Resistência de enrolamento para compressores trifásicos com enrolamentos idênticos [Ohm] 0.19 Ohm
RLA 22 A
SCIP dossier no. deb70449-6157-4db7-8763-870ef07e3ff5
SCIP dossier product name VZH028-044 / VLZ028-044
Tamanho da conexão de descarga [in] 1/2 in
Tamanho da conexão de sucção [in] 3/4 in
Tamanho do tubo da conexão de descarga [in] 1/2 in
Tamanho do tubo da conexão de sucção [in] 3/4 in
Tecnologia Scroll
Tipo VZH035N
Tipo de conexão Brasado
Tipo de óleo PVE
Torque de montagem [Nm] 11 N-m
TS máxima lado de alta 65 °C
TS máxima lado de baixa 55 °C
TS mínimo lado de alta -35 °C
TS mínimo lado de baixa -35 °C
Técnica da marca Compressor Scroll
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 19
21
24
12
13
18
UL evaluated Yes
Utilização de segmentos Ar condicionado
Valor alto de faixa de tensão a 50Hz [V] 240 V
Valor alto de faixa de tensão a 60Hz [V] 240 V
Valor alto de tensão nominal a 50Hz [V] 230 V
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] 230 V
Valor baixo de faixa de tensão a 50Hz [V] 200 V
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] 200 V
Valor baixo de tensão nominal a 50Hz [V] 230 V
Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V] 200 V
Velocidade rotacional a 50 Hz [rpm] 3000 rpm
Velocidade rotacional a 60Hz [rpm] 3600 rpm
Viscosidade [cP] 32 cP
Volume de cilindrada [cm3] 27.8 cm³
Volume lado de alta 0.5 L
Volume lado de baixa 3.2 L
Ângulo da conexão de descarga [°] 90 °
Ângulo da conexão de sucção [°] 90 °
Ângulo de descarga 8590002

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality