Compressor Scroll, VZH117CJDNA

120G0199

Refrigerantes: R410A, Utilização de segmentos: Ar condicionado, Fonte de alimentação do compressor [V]: 220-240/3/50-60, Formato da embalagem: Embalagem individual

Detalhes do produto

Peso bruto 75 Kilogram
Peso líquido 64.922 Kilogram
Volume 0.1 Cubic meter
EAN 5702424543808

 

Altura da conexão da sucção [mm] 277 mm
Altura da conexão de descarga [mm] 508 mm
Altura total [mm] 542 mm
Aprovação CE
UL
UKCA
Aterramento do torque [Nm] 4 N-m
Carga de refrigerante [kg] [Max] 8 kg
Carga de óleo [L] 4.1 L
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Classe de proteção IP IP54 (com prensa cabo)
Comprimento da embalagem [mm] 355 mm
Conexões de força Parafuso 4,8 mm
Controle de capacidade Inverter
Cor Azul
Código de configuração Individual
Description VZH117CJ
Diâmetro (mm) 243 mm
Dreno de óleo NENHUM
Economizador NÃO
Equalização do óleo Rotolock 1-3/4"
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family VZH
Fase 3
Fonte de alimentação do compressor [V] 220-240/3/50-60
Formato da embalagem Embalagem individual
Frequência [Hz] 25 - 100
Grupo de produtos Hermetic compressors
HP de teste [bar] [Máx] 45 bar
In scope of WEEE and contain batteries No
Instruções enviadas Instruções de Instalação
Largura da embalagem [mm] 455 mm
LP de teste [bar] [Máx] 30.2 bar
Material de conexão de sucção -
Max pressure (PS) - high side 48.7 bar
Max pressure (PS) - low side 33.3 bar
MMT 110 A
Model number VZH117CJDNA
Montagem Kit de montagem com calços, parafusos, porcas, luvas e arruelas
Montagem do vidro Instalado no OEQ
Network power supply [V/Ph/Hz] 200-230/3/50
208-230/3/60
Nome do produto Scroll compressor VZH
Número de ciclos por hora [Max] 12
Oil level switch port Yes
Padrão de encaixe ODF
Peso da embalagem [Kg] 61 kg
Porta de Manômetro HP Nenhum
Porta de Manômetro LP Schrader
Potência de torque [Nm] 3 N-m
Proteção do motor Proteção do motor pelo conversor de frequência
Quantidade por embalagem 1
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Referência do óleo 160SZ
Refrigerantes R410A
Resistência de enrolamento para compressores trifásicos com enrolamentos idênticos [Ohm] 0.02 Ohm
RLA 88 A
SCIP dossier no. 80036420-9a29-497b-9cf4-a8ba2dc633c2
SCIP dossier product name VZH088-117
Tamanho da conexão de descarga [in] 7/8 in
Tamanho da conexão de sucção [in] 1 3/8 in
Tamanho da embalagem [mm] 578 mm
Tamanho do tubo da conexão de descarga [in] 7/8 in
Tamanho do tubo da conexão de sucção [in] 1 3/8 in
Tecnologia Scroll
Teste Dif [bar] [Max] 37 bar
Tipo VZH117
Tipo de conexão Brasado
Tipo de óleo POE
Torque de montagem [Nm] 15 N-m
TS máxima lado de alta 150 °C
TS máxima lado de baixa 55 °C
TS mínimo lado de alta -35 °C
TS mínimo lado de baixa -35 °C
Técnica da marca Compressor Scroll
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 19
21
24
12
13
18
UL evaluated Yes
Utilização de segmentos Ar condicionado
Valor alto de faixa de tensão a 50Hz [V] 240 V
Valor alto de faixa de tensão a 60Hz [V] 240 V
Valor alto de tensão nominal a 50Hz [V] 230 V
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] 230 V
Valor baixo de faixa de tensão a 50Hz [V] 200 V
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] 200 V
Valor baixo de tensão nominal a 50Hz [V] 230 V
Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V] 200 V
Velocidade rotacional a 50 Hz [rpm] 3000 rpm
Velocidade rotacional a 60Hz [rpm] 3600 rpm
Viscosidade [cP] 32 cP
Volume de cilindrada [cm3] 116.9 cm³
Volume lado de alta 0.7 L
Volume lado de baixa 15.1 L
Ângulo de descarga 8560100
Óleo Carga de óleo inicial

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality