Compressor Scroll, VLZ028TJNE9A
120G0171
Refrigerantes: R404A; R448A; R449A, Utilização de segmentos: Refrigeração LT; Refrigeração MT, Fonte de alimentação do compressor [V]: 220-240/3/50-60, Formato da embalagem: Embalagem individual
Refrigerantes: R404A; R448A; R449A, Utilização de segmentos: Refrigeração LT; Refrigeração MT, Fonte de alimentação do compressor [V]: 220-240/3/50-60, Formato da embalagem: Embalagem individual
Peso bruto | 28.6 Kg |
Peso líquido | 26 Kg |
Volume | 0.1 Cubic.mtr |
EAN | 5702424543983 |
Peso bruto | 28.6 Kg |
Peso líquido | 26 Kg |
Volume | 0.1 Cubic.mtr |
EAN | 5702424543983 |
Altura da conexão da sucção [mm] | 242 mm |
Altura da conexão de descarga [mm] | 371 mm |
Altura total [mm] | 415 mm |
Aprovação |
CE UL UKCA |
Aterramento do torque [Nm] | 2 N-m |
Carga de refrigerante [kg] [Max] | 3.6 kg |
Carga de óleo [L] | 1.1 L |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe de proteção IP | IP22 |
Comentários de conexão de descarga | Plugue de borracha |
Conexões de força | Pá |
Controle de capacidade | Inverter |
Cor | Azul |
Código de configuração | Individual |
Description | VLZ028TJA |
Diâmetro (mm) | 165 mm |
Dreno de óleo | Rosca de 1/4" |
Economizador | NÃO |
Embalagem individual | *Embalagem individual: Compressor em caixa de papelão |
Embalagem industrial | **Embalagem industrial: 12 compressores fora da caixa no palete (pedido por múltiplos de 12) |
Equalização do óleo | NENHUM |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | VLZ |
Fase | 3 |
Fonte de alimentação do compressor [V] | 220-240/3/50-60 |
Formato da embalagem | Embalagem individual |
Frequência [Hz] | 30 - 100 |
Grupo de produtos | Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Injeção de líquido | NÃO |
Instruções enviadas | Instruções de Instalação |
Luva de encaixe | - |
Material de conexão de descarga | Cobre |
Material de conexão de sucção | Cobre |
Max pressure (PS) - high side | 27.87 bar |
Max pressure (PS) - low side | 26.17 bar |
Model number | VLZ028TJNE9A |
Montagem | Kit de montagem com calços, parafusos, porcas, luvas e arruelas |
Montagem do vidro | Rosca |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
200-230/3/50 208-230/3/60 |
Número de ciclos por hora [Max] | 12 |
Oil level switch port | No |
Padrão de encaixe | ODF |
Porta de Manômetro HP | Nenhum |
Porta de Manômetro LP | Nenhum |
Product Name Description | Scroll compressor VLZ |
Proteção do motor | Proteção do motor pelo conversor de frequência |
Quantidade por embalagem | 1 |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Referência do óleo | 215PZ |
Refrigerantes |
R404A R448A R449A |
Resistência de enrolamento para compressores trifásicos com enrolamentos idênticos [Ohm] | 0.19 Ohm |
RLA | 14.6 A |
SCIP dossier no. | deb70449-6157-4db7-8763-870ef07e3ff5 |
SCIP dossier product name | VZH028-044 / VLZ028-044 |
Tamanho da conexão de descarga [in] | 1/2 in |
Tamanho da conexão de sucção [in] | 3/4 in |
Tamanho do tubo da conexão de descarga [in] | 1/2 in |
Tamanho do tubo da conexão de sucção [in] | 3/4 in |
Tecnologia | Scroll |
Tipo | VLZ028 |
Tipo de conexão | Brasado |
Tipo de óleo | POE |
Torque de montagem [Nm] | 11 N-m |
TS máxima lado de alta | 60 °C |
TS máxima lado de baixa | 55 °C |
TS mínimo lado de alta | -35 °C |
TS mínimo lado de baixa | -35 °C |
Técnica da marca | Compressor Scroll |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilização de segmentos |
Refrigeração LT Refrigeração MT |
Valor alto de faixa de tensão a 50Hz [V] | 240 V |
Valor alto de faixa de tensão a 60Hz [V] | 240 V |
Valor alto de tensão nominal a 50Hz [V] | 230 V |
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] | 230 V |
Valor baixo de faixa de tensão a 50Hz [V] | 200 V |
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] | 200 V |
Valor baixo de tensão nominal a 50Hz [V] | 230 V |
Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V] | 200 V |
Velocidade rotacional a 50 Hz [rpm] | 3000 rpm |
Velocidade rotacional a 60Hz [rpm] | 3600 rpm |
Viscosidade [cP] | 46 cP |
Volume de cilindrada [cm3] | 27.8 cm³ |
Volume lado de alta | 0.5 L |
Volume lado de baixa | 3.2 L |
Válvula de descarga [Nm] | 53 N-m |
Ângulo da conexão de descarga [°] | 90 ° |
Ângulo da conexão de sucção [°] | 90 ° |
Ângulo de descarga | 0VG8213b |
Óleo | Carga de óleo inicial |
Altura da conexão da sucção [mm] | 242 mm |
Altura da conexão de descarga [mm] | 371 mm |
Altura total [mm] | 415 mm |
Aprovação |
CE UL UKCA |
Aterramento do torque [Nm] | 2 N-m |
Carga de refrigerante [kg] [Max] | 3.6 kg |
Carga de óleo [L] | 1.1 L |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe de proteção IP | IP22 |
Comentários de conexão de descarga | Plugue de borracha |
Conexões de força | Pá |
Controle de capacidade | Inverter |
Cor | Azul |
Código de configuração | Individual |
Description | VLZ028TJA |
Diâmetro (mm) | 165 mm |
Dreno de óleo | Rosca de 1/4" |
Economizador | NÃO |
Embalagem individual | *Embalagem individual: Compressor em caixa de papelão |
Embalagem industrial | **Embalagem industrial: 12 compressores fora da caixa no palete (pedido por múltiplos de 12) |
Equalização do óleo | NENHUM |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | VLZ |
Fase | 3 |
Fonte de alimentação do compressor [V] | 220-240/3/50-60 |
Formato da embalagem | Embalagem individual |
Frequência [Hz] | 30 - 100 |
Grupo de produtos | Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Injeção de líquido | NÃO |
Instruções enviadas | Instruções de Instalação |
Luva de encaixe | - |
Material de conexão de descarga | Cobre |
Material de conexão de sucção | Cobre |
Max pressure (PS) - high side | 27.87 bar |
Max pressure (PS) - low side | 26.17 bar |
Model number | VLZ028TJNE9A |
Montagem | Kit de montagem com calços, parafusos, porcas, luvas e arruelas |
Montagem do vidro | Rosca |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
200-230/3/50 208-230/3/60 |
Número de ciclos por hora [Max] | 12 |
Oil level switch port | No |
Padrão de encaixe | ODF |
Porta de Manômetro HP | Nenhum |
Porta de Manômetro LP | Nenhum |
Product Name Description | Scroll compressor VLZ |
Proteção do motor | Proteção do motor pelo conversor de frequência |
Quantidade por embalagem | 1 |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Referência do óleo | 215PZ |
Refrigerantes |
R404A R448A R449A |
Resistência de enrolamento para compressores trifásicos com enrolamentos idênticos [Ohm] | 0.19 Ohm |
RLA | 14.6 A |
SCIP dossier no. | deb70449-6157-4db7-8763-870ef07e3ff5 |
SCIP dossier product name | VZH028-044 / VLZ028-044 |
Tamanho da conexão de descarga [in] | 1/2 in |
Tamanho da conexão de sucção [in] | 3/4 in |
Tamanho do tubo da conexão de descarga [in] | 1/2 in |
Tamanho do tubo da conexão de sucção [in] | 3/4 in |
Tecnologia | Scroll |
Tipo | VLZ028 |
Tipo de conexão | Brasado |
Tipo de óleo | POE |
Torque de montagem [Nm] | 11 N-m |
TS máxima lado de alta | 60 °C |
TS máxima lado de baixa | 55 °C |
TS mínimo lado de alta | -35 °C |
TS mínimo lado de baixa | -35 °C |
Técnica da marca | Compressor Scroll |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilização de segmentos |
Refrigeração LT Refrigeração MT |
Valor alto de faixa de tensão a 50Hz [V] | 240 V |
Valor alto de faixa de tensão a 60Hz [V] | 240 V |
Valor alto de tensão nominal a 50Hz [V] | 230 V |
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] | 230 V |
Valor baixo de faixa de tensão a 50Hz [V] | 200 V |
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] | 200 V |
Valor baixo de tensão nominal a 50Hz [V] | 230 V |
Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V] | 200 V |
Velocidade rotacional a 50 Hz [rpm] | 3000 rpm |
Velocidade rotacional a 60Hz [rpm] | 3600 rpm |
Viscosidade [cP] | 46 cP |
Volume de cilindrada [cm3] | 27.8 cm³ |
Volume lado de alta | 0.5 L |
Volume lado de baixa | 3.2 L |
Válvula de descarga [Nm] | 53 N-m |
Ângulo da conexão de descarga [°] | 90 ° |
Ângulo da conexão de sucção [°] | 90 ° |
Ângulo de descarga | 0VG8213b |
Óleo | Carga de óleo inicial |