Compressor recíproco, NTZ048A1LR1B
120F0293
Refrigerantes: R404A; R452A; R454C; R454A; R455A, Utilização de segmentos: Refrigeração LT, Fonte de alimentação do compressor [V]: 208-230/1/60, Formato da embalagem: Embalagem individual
Refrigerantes: R404A; R452A; R454C; R454A; R455A, Utilização de segmentos: Refrigeração LT, Fonte de alimentação do compressor [V]: 208-230/1/60, Formato da embalagem: Embalagem individual
Peso bruto | 22.88 Kilogram |
Peso líquido | 21 Kilogram |
Volume | 37.734 Liter |
EAN | 5702428665193 |
Peso bruto | 22.88 Kilogram |
Peso líquido | 21 Kilogram |
Volume | 37.734 Liter |
EAN | 5702428665193 |
Acessórios enviados | Luvas de solda de sucção e descarga, porcas Rotolock e gaxetas |
Altura da conexão da sucção [mm] | 263 mm |
Altura da conexão de descarga [mm] | 68 mm |
Altura total [mm] | 333 mm |
Aterramento do torque [Nm] | 3 N-m |
Capacidade do capacitor A | 15 µF |
Capacidade do capacitor B | 100 µF |
Capacidade do capacitor C | 10 µF |
Carga de refrigerante [kg] [Max] | 2.5 kg |
Carga de óleo [L] | 0.95 L |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Cilindro | 1 |
Classe de proteção IP | IP55 (com prensa cabo) |
Comentário sobre o encaixe | (enviado somente com versão rotolock) |
Comprimento da embalagem [mm] | 385 mm |
Conexões de força | Pá |
Contain batteries | No |
Controle de capacidade | Velocidade fixa |
Cor | Azul |
Código de configuração | Individual |
Description | NTZ048-1B |
Diâmetro (mm) | 224 mm |
Economizador | NÃO |
Equalização do óleo | Rosca de 3/8'' SAE |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a) 6(c) |
Family | NTZ |
Fase | 1 |
Fonte de alimentação do compressor [V] | 208-230/1/60 |
Formato da embalagem | Embalagem individual |
Frequência [Hz] | 60 |
Gaxeta de descarga [Nm] | 15 N-m |
Grupo de produtos | Hermetic compressors |
HP de Fábrica [bar] | 25 bar |
HP de teste [bar] [Máx] | 30 bar |
In scope of WEEE | No |
Instruções enviadas | Instruções de Instalação |
Largura da embalagem [mm] | 285 mm |
LP de Fábrica [bar] | 25 bar |
LP de teste [bar] [Máx] | 25 bar |
LRA | 52 A |
Luva de encaixe | ODF |
Material de conexão de sucção | - |
Max pressure (PS) - high side | 28.5 bar |
Max pressure (PS) - low side | 22.6 bar |
MCC | 13.7 A |
Model number | NTZ048A1LR1B |
Montagem | Kit de montagem com calços, parafusos, porcas, luvas e arruelas |
Montagem do vidro | Rosca |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 208-230/1/60 |
Nome do produto | Reciprocating compressor NTZ |
Número de ciclos por hora [Max] | 12 |
Padrão de encaixe | Rotolock |
Porta de Manômetro HP | Nenhum |
Porta de Manômetro LP | Schrader |
Potência de torque [Nm] | 3 N-m |
Proteção do motor | Protetor interno de sobrecarga |
Quantidade por embalagem | 1 |
Referência do óleo | 175PZ |
Refrigerantes |
R404A R452A R454C R454A R455A |
Resistência de enrolamento auxiliar (enrolamento de início) para compressores monofásicos [Ohm] | 4.24 |
Resistência de enrolamento principal para compressores monofásicos [Ohm] | 1.35 |
Tamanho da conexão de descarga [in] | 1 in |
Tamanho da conexão de sucção [in] | 1 1/4 in |
Tamanho da embalagem [mm] | 370 mm |
Tamanho do tubo da conexão de descarga [in] | 1/2 in |
Tamanho do tubo da conexão de sucção [in] | 5/8 in |
Tecnologia | Recíproco |
Tensão do capacitor C [V] | 440 V |
Teste Dif [bar] [Max] | 30 bar |
Tipo | NTZ048 |
Tipo de conexão | Rotolock |
Torque da equalização de óleo [Nm] | 30 N-m |
Torque de montagem [Nm] | 15 N-m |
TS máxima lado de alta | 150 °C |
TS máxima lado de baixa | 50 °C |
TS mínimo lado de alta | -35 °C |
TS mínimo lado de baixa | -35 °C |
Técnica da marca | Compressor recíproco |
UL evaluated | Yes |
Utilização de segmentos | Refrigeração LT |
Valor alto de faixa de tensão a 60Hz [V] | 253 V |
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] | 230 V |
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] | 187 V |
Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V] | 208 V |
Velocidade rotacional a 60Hz [rpm] | 3500 rpm |
Viscosidade [cP] | 32 cP |
Voltagem do capacitor A [V] | 440 V |
Voltagem do capacitor B [V] | 330 V |
Volume de cilindrada [cm3] | 48 cm³ |
Volume lado de alta | 0.3 L |
Volume lado de baixa | 7.5 L |
Válvula de descarga [Nm] | 50 N-m |
Ângulo de descarga | 8501026f |
Óleo | Carga de óleo inicial |
Acessórios enviados | Luvas de solda de sucção e descarga, porcas Rotolock e gaxetas |
Altura da conexão da sucção [mm] | 263 mm |
Altura da conexão de descarga [mm] | 68 mm |
Altura total [mm] | 333 mm |
Aterramento do torque [Nm] | 3 N-m |
Capacidade do capacitor A | 15 µF |
Capacidade do capacitor B | 100 µF |
Capacidade do capacitor C | 10 µF |
Carga de refrigerante [kg] [Max] | 2.5 kg |
Carga de óleo [L] | 0.95 L |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Cilindro | 1 |
Classe de proteção IP | IP55 (com prensa cabo) |
Comentário sobre o encaixe | (enviado somente com versão rotolock) |
Comprimento da embalagem [mm] | 385 mm |
Conexões de força | Pá |
Contain batteries | No |
Controle de capacidade | Velocidade fixa |
Cor | Azul |
Código de configuração | Individual |
Description | NTZ048-1B |
Diâmetro (mm) | 224 mm |
Economizador | NÃO |
Equalização do óleo | Rosca de 3/8'' SAE |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a) 6(c) |
Family | NTZ |
Fase | 1 |
Fonte de alimentação do compressor [V] | 208-230/1/60 |
Formato da embalagem | Embalagem individual |
Frequência [Hz] | 60 |
Gaxeta de descarga [Nm] | 15 N-m |
Grupo de produtos | Hermetic compressors |
HP de Fábrica [bar] | 25 bar |
HP de teste [bar] [Máx] | 30 bar |
In scope of WEEE | No |
Instruções enviadas | Instruções de Instalação |
Largura da embalagem [mm] | 285 mm |
LP de Fábrica [bar] | 25 bar |
LP de teste [bar] [Máx] | 25 bar |
LRA | 52 A |
Luva de encaixe | ODF |
Material de conexão de sucção | - |
Max pressure (PS) - high side | 28.5 bar |
Max pressure (PS) - low side | 22.6 bar |
MCC | 13.7 A |
Model number | NTZ048A1LR1B |
Montagem | Kit de montagem com calços, parafusos, porcas, luvas e arruelas |
Montagem do vidro | Rosca |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 208-230/1/60 |
Nome do produto | Reciprocating compressor NTZ |
Número de ciclos por hora [Max] | 12 |
Padrão de encaixe | Rotolock |
Porta de Manômetro HP | Nenhum |
Porta de Manômetro LP | Schrader |
Potência de torque [Nm] | 3 N-m |
Proteção do motor | Protetor interno de sobrecarga |
Quantidade por embalagem | 1 |
Referência do óleo | 175PZ |
Refrigerantes |
R404A R452A R454C R454A R455A |
Resistência de enrolamento auxiliar (enrolamento de início) para compressores monofásicos [Ohm] | 4.24 |
Resistência de enrolamento principal para compressores monofásicos [Ohm] | 1.35 |
Tamanho da conexão de descarga [in] | 1 in |
Tamanho da conexão de sucção [in] | 1 1/4 in |
Tamanho da embalagem [mm] | 370 mm |
Tamanho do tubo da conexão de descarga [in] | 1/2 in |
Tamanho do tubo da conexão de sucção [in] | 5/8 in |
Tecnologia | Recíproco |
Tensão do capacitor C [V] | 440 V |
Teste Dif [bar] [Max] | 30 bar |
Tipo | NTZ048 |
Tipo de conexão | Rotolock |
Torque da equalização de óleo [Nm] | 30 N-m |
Torque de montagem [Nm] | 15 N-m |
TS máxima lado de alta | 150 °C |
TS máxima lado de baixa | 50 °C |
TS mínimo lado de alta | -35 °C |
TS mínimo lado de baixa | -35 °C |
Técnica da marca | Compressor recíproco |
UL evaluated | Yes |
Utilização de segmentos | Refrigeração LT |
Valor alto de faixa de tensão a 60Hz [V] | 253 V |
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] | 230 V |
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] | 187 V |
Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V] | 208 V |
Velocidade rotacional a 60Hz [rpm] | 3500 rpm |
Viscosidade [cP] | 32 cP |
Voltagem do capacitor A [V] | 440 V |
Voltagem do capacitor B [V] | 330 V |
Volume de cilindrada [cm3] | 48 cm³ |
Volume lado de alta | 0.3 L |
Volume lado de baixa | 7.5 L |
Válvula de descarga [Nm] | 50 N-m |
Ângulo de descarga | 8501026f |
Óleo | Carga de óleo inicial |