Compressor recíproco, NTZ215A4LR1B

120F0240

Refrigerantes: R404A; R452A, Utilização de segmentos: Refrigeração LT, Fonte de alimentação do compressor [V]: 400/3/50 460/3/60, Formato da embalagem: Embalagem individual

Detalhes do produto

Peso bruto 68.25 Kilogram
Peso líquido 63.67 Kilogram
Volume 100.75 Liter
EAN 5702428521123

 

Acessórios enviados Luvas de solda de sucção e descarga, porcas Rotolock e gaxetas
Altura da conexão da sucção [mm] 233 mm
Altura da conexão de descarga [mm] 125 mm
Altura total [mm] 519 mm
Aprovação CE
UKCA
Aterramento do torque [Nm] 3 N-m
Carga de refrigerante [kg] [Max] 10 kg
Carga de óleo [L] 3.9 L
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Cilindro 4
Classe de proteção IP IP54 (com prensa cabo)
Comentário sobre o encaixe (enviado somente com versão rotolock)
Conexões de força Conectores parafuso 10-32 UNF x 9,5
Controle de capacidade Velocidade fixa
Cor Azul
Código de configuração Individual
Description NTZ215-4B
Diâmetro (mm) 352 mm
Economizador NÃO
Equalização do óleo Rosca de 3/8'' SAE
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Family NTZ
Fase 3
Fonte de alimentação do compressor [V] 400/3/50 460/3/60
Formato da embalagem Embalagem individual
Frequência [Hz] 50/60
Gaxeta de descarga [Nm] 15 N-m
Grupo de produtos Hermetic compressors
HP de Fábrica [bar] 25 bar
HP de teste [bar] [Máx] 30 bar
In scope of WEEE and contain batteries No
LP de Fábrica [bar] 25 bar
LP de teste [bar] [Máx] 25 bar
LRA 74 A
Luva de encaixe ODF
Material de conexão de sucção -
Max pressure (PS) - high side 28.5 bar
Max pressure (PS) - low side 22.6 bar
MCC 22.3 A
Model number NTZ215A4LR1B
Montagem do vidro Rosca
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nome do produto Reciprocating compressor NTZ
Número de ciclos por hora [Max] 12
Padrão de encaixe Rotolock
Porta de Manômetro HP Nenhum
Porta de Manômetro LP Schrader
Potência de torque [Nm] 3 N-m
Proteção do motor Protetor interno de sobrecarga
Quantidade por embalagem 1
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Referência do óleo 175PZ
Refrigerantes R404A
R452A
Resistência de enrolamento para compressores trifásicos com enrolamentos idênticos [Ohm] 2.23 Ohm
SCIP dossier no. 6971587b-85b6-4808-886d-274e8a9998d4
Tamanho da conexão de descarga [in] 1 1/4 in
Tamanho da conexão de sucção [in] 1 3/4 in
Tamanho do tubo da conexão de descarga [in] 3/4 in
Tamanho do tubo da conexão de sucção [in] 1 1/8 in
Tecnologia Recíproco
Teste Dif [bar] [Max] 30 bar
Tipo NTZ215
Tipo de conexão Rotolock
Torque da equalização de óleo [Nm] 30 N-m
Torque de montagem [Nm] 15 N-m
TS máxima lado de alta 150 °C
TS máxima lado de baixa 50 °C
TS mínimo lado de alta -35 °C
TS mínimo lado de baixa -35 °C
Técnica da marca Compressor recíproco
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12
18
Utilização de segmentos Refrigeração LT
Valor alto de faixa de tensão a 50Hz [V] 460 V
Valor alto de faixa de tensão a 60Hz [V] 506 V
Valor alto de tensão nominal a 50Hz [V] 400 V
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] 460 V
Valor baixo de faixa de tensão a 50Hz [V] 340 V
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] 414 V
Valor baixo de tensão nominal a 50Hz [V] 380 V
Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V] 460 V
Velocidade rotacional a 50 Hz [rpm] 2900 rpm
Velocidade rotacional a 60Hz [rpm] 3500 rpm
Volume de cilindrada [cm3] 215 cm³
Volume lado de alta 1.2 L
Volume lado de baixa 31 L
Válvula de descarga [Nm] 50 N-m
Ângulo de descarga 8504010f

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality