Compressor recíproco, NTZ048A4LR1B

120F0227

Refrigerantes: R404A; R452A; R454C; R455A, Utilização de segmentos: Refrigeração LT, Fonte de alimentação do compressor [V]: 400/3/50 460/3/60, Formato da embalagem: Embalagem industrial

Detalhes do produto

Peso bruto 22.75 Kilogram
Peso líquido 21 Kilogram
Volume 36.8 Liter
EAN 5702428521215

 

Acessórios enviados Luvas de solda de sucção e descarga, porcas Rotolock e gaxetas
Altura da conexão da sucção [mm] 263 mm
Altura da conexão de descarga [mm] 68 mm
Altura total [mm] 333 mm
Aprovação CCC
CE
UL
UKCA
Aterramento do torque [Nm] 3 N-m
Carga de refrigerante [kg] [Max] 2.5 kg
Carga de óleo [L] 0.95 L
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Cilindro 1
Classe de proteção IP IP55 (com prensa cabo)
Comentário sobre o encaixe (enviado somente com versão rotolock)
Comprimento da embalagem [mm] 385 mm
Conexões de força
Contain batteries No
Controle de capacidade Velocidade fixa
Cor Azul
Código de configuração Individual
Description NTZ048-4B
Diâmetro (mm) 224 mm
Economizador NÃO
Equalização do óleo Rosca de 3/8'' SAE
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Family NTZ
Fase 3
Fonte de alimentação do compressor [V] 400/3/50 460/3/60
Formato da embalagem Embalagem industrial
Frequência [Hz] 50
Gaxeta de descarga [Nm] 15 N-m
Grupo de produtos Hermetic compressors
HP de Fábrica [bar] 25 bar
HP de teste [bar] [Máx] 30 bar
In scope of WEEE No
Largura da embalagem [mm] 285 mm
LP de Fábrica [bar] 25 bar
LP de teste [bar] [Máx] 25 bar
LRA 16 A
Luva de encaixe ODF
Material de conexão de sucção -
Max pressure (PS) - high side 28.5 bar
Max pressure (PS) - low side 22.6 bar
MCC 4.8 A
Model number NTZ048A4LR1B
Montagem do vidro Rosca
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nome do produto Reciprocating compressor NTZ
Número de ciclos por hora [Max] 12
Padrão de encaixe Rotolock
Porta de Manômetro HP Nenhum
Porta de Manômetro LP Schrader
Potência de torque [Nm] 3 N-m
Proteção do motor Protetor interno de sobrecarga
Quantidade por embalagem 12
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Referência do óleo 175PZ
Refrigerantes R404A
R452A
R454C
R455A
Resistência de enrolamento para compressores trifásicos com enrolamentos idênticos [Ohm] 11.55 Ohm
SCIP dossier no. 5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4
Tamanho da conexão de descarga [in] 1 in
Tamanho da conexão de sucção [in] 1 1/4 in
Tamanho da embalagem [mm] 370 mm
Tamanho do tubo da conexão de descarga [in] 1/2 in
Tamanho do tubo da conexão de sucção [in] 5/8 in
Tecnologia Recíproco
Teste Dif [bar] [Max] 30 bar
Tipo NTZ048
Tipo de conexão Rotolock
Torque da equalização de óleo [Nm] 30 N-m
Torque de montagem [Nm] 15 N-m
TS máxima lado de alta 150 °C
TS máxima lado de baixa 50 °C
TS mínimo lado de alta -35 °C
TS mínimo lado de baixa -35 °C
Técnica da marca Compressor recíproco
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Utilização de segmentos Refrigeração LT
Valor alto de faixa de tensão a 50Hz [V] 440 V
Valor alto de tensão nominal a 50Hz [V] 400 V
Valor baixo de faixa de tensão a 50Hz [V] 340 V
Valor baixo de tensão nominal a 50Hz [V] 380 V
Velocidade rotacional a 50 Hz [rpm] 2900 rpm
Volume de cilindrada [cm3] 48 cm³
Volume lado de alta 0.3 L
Volume lado de baixa 7.5 L
Válvula de descarga [Nm] 50 N-m
Ângulo de descarga 8501026f

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality