Compressor recíproco, VTZ242AGNR1A

120B0007

Refrigerantes: R404A; R407C; R134a, Utilização de segmentos: Refrigeração MT, Fonte de alimentação do compressor [V]: 380-480/3/50-60, Formato da embalagem: Embalagem individual

Product details

Peso bruto 73 Kilogram
Peso líquido 76 Kilogram
Volume 149.34 Liter
EAN 5702428666114

 

Acessórios enviados Luvas de solda de sucção e descarga, porcas Rotolock e gaxetas
Altura da conexão da sucção [mm] 233 mm
Altura da conexão de descarga [mm] 125 mm
Altura total [mm] 538 mm
Aterramento do torque [Nm] 4 N-m
Carga de refrigerante [kg] [Max] 10 kg
Carga de óleo [L] 3.9 L
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Cilindro 4
Classe de proteção IP IP54 (com prensa cabo)
Colour Blue
Comentário sobre o encaixe (enviado somente com versão rotolock)
Comprimento da embalagem [mm] 485 mm
Conexões de força Parafuso 4,8 mm
Contain batteries No
Controle de capacidade Inverter
Código de configuração Individual
Description VTZ242-G
Diâmetro (mm) 352 mm
Economizador NÃO
Equalização do óleo Rosca de 3/8'' SAE
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Family VTZ
Fonte de alimentação do compressor [V] 380-480/3/50-60
Frequência [Hz] 30 - 85
Gaxeta de descarga [Nm] 15 N-m
High value of nominal voltage at 50Hz [V] 480 V
High value of nominal voltage at 60Hz [V] 480 V
High value of voltage range at 50Hz [V] 480 V
High value of voltage range at 60Hz [V] 480 V
HP de Fábrica [bar] 25 bar
HP de teste [bar] [Máx] 30 bar
In scope of WEEE No
Instruções enviadas Instruções de Instalação
Largura da embalagem [mm] 395 mm
Low value of nominal voltage at 50Hz [V] 380 V
Low value of nominal voltage at 60Hz [V] 380 V
Low value of voltage range at 50Hz [V] 380 V
Low value of voltage range at 60Hz [V] 380 V
LP de Fábrica [bar] 25 bar
LP de teste [bar] [Máx] 25 bar
LRA 218 A
Luva de encaixe ODF
Material de conexão de sucção -
Max pressure (PS) - high side 29.4 bar
Max pressure (PS) - low side 22.6 bar
MMT 53.1 A
Model number VTZ242AGNR1A
Montagem Kit de montagem com calços, parafusos, porcas, luvas e arruelas
Montagem do vidro Rosca
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Número de ciclos por hora [Max] 12
Packing format Single pack
Packing quantity 1
Padrão de encaixe Rotolock
Phase 3
Porta de Manômetro HP Nenhum
Porta de Manômetro LP Schrader
Potência de torque [Nm] 3 N-m
Product Group Hermetic compressors
Product name VTZ
Proteção do motor Proteção do motor pelo conversor de frequência
REACH Candidate List substances 0.1 Lead (CAS no. 7439-92-1)
Referência do óleo 160PZ
Refrigerants R134a
R404A
R407C
Resistência de enrolamento para compressores trifásicos com enrolamentos idênticos [Ohm] 0.37 Ohm
RLA 42.5 A
SCIP dossier no. 6971587b-85b6-4808-886d-274e8a9998d4
Segment usage Refrigeration MT
Tamanho da conexão de descarga [in] 1 1/4 in
Tamanho da conexão de sucção [in] 1 3/4 in
Tamanho da embalagem [mm] 600 mm
Tamanho do tubo da conexão de descarga [in] 3/4 in
Tamanho do tubo da conexão de sucção [in] 1 1/8 in
Tecnologia Recíproco
Teste Dif [bar] [Max] 30 bar
Tipo de conexão Rotolock
Torque da equalização de óleo [Nm] 30 N-m
Torque de montagem [Nm] 50 N-m
Type VTZ242
Técnica da marca Compressor recíproco
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes with exemptions
Viscosidade [cP] 32 cP
Volume de cilindrada [cm3] 241.87 cm³
Válvula de descarga [Nm] 50 N-m
Ângulo de descarga 8504019a
Óleo Carga de óleo inicial

Accessories

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality