Compressor recíproco, VTZ215AGNR1A

120B0006

Refrigerantes: R404A; R407C; R134a, Utilização de segmentos: Refrigeração MT, Fonte de alimentação do compressor [V]: 380-480/3/50-60, Formato da embalagem: Embalagem individual

Detalhes do produto

Gross weight 72 Kilogram
Net weight 68 Kilogram
Volume 105.806 Liter
EAN 5702428666121

 

Aterramento do torque [Nm] 4 N-m
Capacity control INVERTER
Carga de refrigerante [kg] [Max] 10 kg
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Classe de proteção IP IP54 (com prensa cabo)
Compressor power supply [V] 380-480/3/50-60
Configuration code Single
Connection type Rotolock
Contain batteries No
Cor Azul
Cylinder 4
Description VTZ215-G
Diameter [mm] 352 mm
Discharge connection height [mm] 125 mm
Economizer No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Factory HP [bar] 25 bar
Factory LP [bar] 25 bar
Family VTZ
Fase 3
Fitting remark (shipped with rotolock version only)
Fitting standard Rotolock
Formato da embalagem Embalagem individual
Frequency [Hz] 30 - 90
Gauge port HP None
Gauge port LP Schrader
GP LP torque [Nm] 15 N-m
Grupo de produtos Hermetic compressors
High Side TS Max 150 °C
High Side TS Min -35 °C
In scope of WEEE No
Low Side TS Max 50 °C
Low Side TS Min -35 °C
Low Side Volume 31 L
LRA 197 A
Luva de encaixe ODF
Material de conexão de sucção -
Max pressure (PS) - high side 29.4 bar
Max pressure (PS) - low side 22.6 bar
MMT 51 A
Model number VTZ215AGNR1A
Montagem do vidro Rosca
Motor protection Motor protection by frequency converter
Mounting torque [Nm] 50 N-m
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nome do produto Reciprocating compressor VTZ
Number of starts per hour [Max] 12
Oil charge [L] 3.9 L
Oil equalization 3/8'' flare SAE
Oil equalization torque [Nm] 30 N-m
Oil reference 160PZ
Packaging height [mm] 600 mm
Packaging length [mm] 485 mm
Packaging width [mm] 395 mm
Potência de torque [Nm] 3 N-m
Power connections Screw 4.8 mm
Quantidade por embalagem 1
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerantes R134a
R404A
R407C
RLA 40.8 A
SCIP dossier no. 6971587b-85b6-4808-886d-274e8a9998d4
Shipped fittings Suction and discharge solder sleeves, rotolock nuts and gaskets
Shipped instructions Installation instructions
Shipped mounting Mounting kit with grommets, bolts, nuts, sleeves and washers
Shipped oil Initial oil charge
Suction connection height [mm] 233 mm
Suction connection size [in] 1 3/4 in
Swept volume [cm3] 215.44 cm³
Tamanho da conexão de descarga [in] 1 1/4 in
Tamanho do tubo da conexão de descarga [in] 3/4 in
Tamanho do tubo da conexão de sucção [in] 1 1/8 in
Tecnologia Recíproco
Test HP [bar] [Max] 30 bar
Test LP [bar] [Max] 25 bar
Teste Dif [bar] [Max] 30 bar
Tipo VTZ215
Total height [mm] 518 mm
Técnica da marca Compressor recíproco
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes with exemptions
Utilização de segmentos Refrigeração MT
Valor alto de faixa de tensão a 50Hz [V] 480 V
Valor alto de faixa de tensão a 60Hz [V] 480 V
Valor alto de tensão nominal a 50Hz [V] 480 V
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] 480 V
Valor baixo de faixa de tensão a 50Hz [V] 380 V
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] 380 V
Valor baixo de tensão nominal a 50Hz [V] 380 V
Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V] 380 V
Viscosity [cP] 32 cP
Volume lado de alta 1.2 L
Válvula de descarga [Nm] 50 N-m
Winding resistance for three-phase compressors with identical windings [Ohm] 0.47 Ohm
Ângulo de descarga 8504018a

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality