Compressor recíproco, VTZ054AGNR1A

120B0002

Refrigerantes: R404A; R407C; R134a, Utilização de segmentos: Refrigeração MT, Fonte de alimentação do compressor [V]: 380-480/3/50-60, Formato da embalagem: Embalagem individual

Product details

Peso bruto 27.63 Kilogram
Peso líquido 25.79 Kilogram
Volume 38.61 Liter
EAN 5702428666169

 

Acessórios enviados Luvas de solda de sucção e descarga, porcas Rotolock e gaxetas
Altura da conexão da sucção [mm] 263 mm
Altura da conexão de descarga [mm] 67 mm
Altura total [mm] 356 mm
Brand technique Reciprocating compressor
Carga de óleo [L] 0.95 L
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Cilindro 1
Colour Blue
Comentário sobre o encaixe (enviado somente com versão rotolock)
Comprimento da embalagem [mm] 330 mm
Conexões de força Parafuso 4,8 mm
Contain batteries No
Controle de capacidade Inverter
Código de configuração Individual
Description VTZ054-G
Discharge connection pipe size [in] 1/2 in
Discharge connection size [in] 1 in
Diâmetro (mm) 224 mm
Drawing number 8501042a
Economizador NÃO
Equalização do óleo Rosca de 3/8'' SAE
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Factory HP [bar] 25 bar
Factory LP [bar] 25 bar
Family VTZ
Fitting sleeve ODF
Fonte de alimentação do compressor [V] 380-480/3/50-60
Frequency [Hz] 35 - 90
Gaxeta de descarga [Nm] 15 N-m
Glass mounting Threaded
Glass torque [Nm] 50 N-m
High Side TS Max 150 °C
High Side TS Min -35 °C
High Side Volume 0.3 L
High value of nominal voltage at 50Hz [V] 480 V
High value of nominal voltage at 60Hz [V] 480 V
High value of voltage range at 50Hz [V] 480 V
High value of voltage range at 60Hz [V] 480 V
In scope of WEEE No
Instruções enviadas Instruções de Instalação
IP protection class IP54 (with cable gland)
Largura da embalagem [mm] 295 mm
Low Side TS Max 50 °C
Low Side TS Min -35 °C
Low Side Volume 7.5 L
Low value of nominal voltage at 50Hz [V] 380 V
Low value of nominal voltage at 60Hz [V] 380 V
Low value of voltage range at 50Hz [V] 380 V
Low value of voltage range at 60Hz [V] 380 V
LRA 47 A
Max pressure (PS) - high side 29.4 bar
Max pressure (PS) - low side 22.6 bar
MMT 15 A
Model number VTZ054AGNR1A
Montagem Kit de montagem com calços, parafusos, porcas, luvas e arruelas
Motor protection Motor protection by frequency converter
Mounting torque [Nm] 15 N-m
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Number of starts per hour [Max] 12
Oil equalization torque [Nm] 30 N-m
Oil reference 160PZ
Packing format Single pack
Packing quantity 1
Padrão de encaixe Rotolock
Phase 3
Porta de Manômetro HP Nenhum
Porta de Manômetro LP Schrader
Product Group Hermetic compressors
Product name VTZ
REACH Candidate List substances 0.1 Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerant charge [kg] [Max] 2.5 kg
Refrigerants R134a
R404A
R407C
RLA 12 A
SCIP dossier no. 5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4
Segment usage Refrigeration MT
Suction connection material -
Suction connection pipe size [in] 5/8 in
Tamanho da conexão de sucção [in] 1 1/4 in
Tamanho da embalagem [mm] 385 mm
Technology Reciprocating
Test dif [bar] [Max] 30 bar
Test HP [bar] [Max] 30 bar
Test LP [bar] [Max] 25 bar
Tipo de conexão Rotolock
Torque earth [Nm] 4 N-m
Torque power [Nm] 3 N-m
Type VTZ054
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes with exemptions
Viscosity [cP] 32 cP
Volume de cilindrada [cm3] 53.86 cm³
Winding resistance for three-phase compressors with identical windings [Ohm] 2.08 Ohm
Óleo Carga de óleo inicial

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality