OP-HJZ022D39Q
115F0274
Utilização de segmentos: Pressão de retorno do meio, Refrigerantes: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Fonte de alimentação do compressor [V]: 230/3/60
Utilização de segmentos: Pressão de retorno do meio, Refrigerantes: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Fonte de alimentação do compressor [V]: 230/3/60
Peso bruto | 64 Kilogram |
Peso líquido | 55 Kilogram |
Peso bruto | 64 Kilogram |
Peso líquido | 55 Kilogram |
Aplicações |
HBP MBP |
Compressor model | MTZ022-3 |
Consumo de energia do ventilador @ 50Hz [W] | 200 W |
Consumo de energia do ventilador @ 60Hz [W] | 240 W |
Contain batteries | No |
Corrente do ventilador @ 60Hz [A] | 1.1 A |
Código elétrico | Q |
Description | OP-HJZ022D39Q |
Diâmetro do ventilador [mm] | 355 mm |
Family | Optyma™ |
Fase | 3 |
Fluxo de ar @ 60 Hz [m³/h] | 2400 m³/h |
Fonte de alimentação do compressor [V] | 230/3/60 |
Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
Frequência [Hz] | 60 Hz |
Grupo de produtos | Condensing Units |
Model number | OP-HJZ022D39Q |
Nome do produto | Bare unit |
Núm. de fases (compressor) | 3 |
Núm. de fases (ventilador) | 1 |
Número de ventiladores | 1 |
Plataforma de velocidade | Fixed-speed |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Refrigerantes |
R134a R404A R448A R449A R452A R513A |
Tecnologia | Recíproco |
Tipo | Optyma™ D39 |
Tipo de condensador | D8 |
Utilização de segmentos | Pressão de retorno do meio |
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] | 230 V |
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] | 200 V |
Versão | D39 |
Volume do tanque [L] | 4 L |
Aplicações |
HBP MBP |
Compressor model | MTZ022-3 |
Consumo de energia do ventilador @ 50Hz [W] | 200 W |
Consumo de energia do ventilador @ 60Hz [W] | 240 W |
Contain batteries | No |
Corrente do ventilador @ 60Hz [A] | 1.1 A |
Código elétrico | Q |
Description | OP-HJZ022D39Q |
Diâmetro do ventilador [mm] | 355 mm |
Family | Optyma™ |
Fase | 3 |
Fluxo de ar @ 60 Hz [m³/h] | 2400 m³/h |
Fonte de alimentação do compressor [V] | 230/3/60 |
Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
Frequência [Hz] | 60 Hz |
Grupo de produtos | Condensing Units |
Model number | OP-HJZ022D39Q |
Nome do produto | Bare unit |
Núm. de fases (compressor) | 3 |
Núm. de fases (ventilador) | 1 |
Número de ventiladores | 1 |
Plataforma de velocidade | Fixed-speed |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Refrigerantes |
R134a R404A R448A R449A R452A R513A |
Tecnologia | Recíproco |
Tipo | Optyma™ D39 |
Tipo de condensador | D8 |
Utilização de segmentos | Pressão de retorno do meio |
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] | 230 V |
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] | 200 V |
Versão | D39 |
Volume do tanque [L] | 4 L |