Detalhes do produto

Peso bruto 606.7 Kilogram
Peso líquido 535.7 Kilogram
Volume 3493.81 Liter

 

Altura total [mm] 1606 mm
Anti-vibration pads Yes
Cilindro 6
Classe IP IP 65
Comentários de conexão de descarga Standard
Comentários de conexão de descarga Soldering
Comentários de conexão de descarga Standard
Comentários de conexão de descarga Soldering
Comprimento [mm] 1225 mm
Consumo de energia do ventilador @ 50Hz [W] 550 W
Consumo de energia do ventilador @ 60Hz [W] 800 W
Contain batteries No
Description SHGZX7/1620-4 L R404A/R507
Discharge connection size [mm] 35 mm
Dual HP/LP pressure switch Yes
Family SHGZ L
Fase 3
Fluxo de ar @ 50 Hz [m³/h] 20000 m³/h
Fluxo de ar @ 60 Hz [m³/h] 24500 m³/h
Fonte de alimentação do compressor [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Frequência [Hz] 50 Hz
Grupo de produtos Bock Semi-Hermetic Condensing Units
Largura [mm] 1251 mm
Legacy BOCK ID 14627
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number SHGZX7/1620-4 L R404A/R507
Nome do produto Bare unit
Número de ventiladores 4
Oil differential pressure sensor Yes
Oil pressure safety switch No
Oil separator Yes
Oil service valve No
Oil sump heater Yes
Oil temperature sensor No
Proteção do motor MP10 230V AC
Refrigerantes R404A
Safety valve for receiver No
Speed controller No
Suction connection size [mm] 54 mm
Tamanho da conexão de descarga [in] 1 3/8 in
Tamanho da conexão de sucção [in] 2 1/8 in
Tecnologia Bock Semi-Hermetic Condensing Unit
Tipo SHGZX7
Tipo de óleo BOCKlub E55

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality