SHGX56e/850-4 L

115Y16208

Refrigerantes: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, null: 16208

Detalhes do produto

Peso bruto 438.4 Kilogram
Peso líquido 375.4 Kilogram
Volume 3206.53 Liter

 

Altura total [mm] 1306 mm
Anti-vibration pads Yes
Cilindro 6
Classe IP IP 66
Comentários de conexão de descarga Standard
Comentários de conexão de descarga Soldering
Comentários de conexão de descarga Standard
Comentários de conexão de descarga Soldering
Comprimento [mm] 1044 mm
Consumo de energia do ventilador @ 50Hz [W] 550 W
Consumo de energia do ventilador @ 60Hz [W] 800 W
Description SHGX56e/850-4 L
Discharge connection size [mm] 28 mm
Dual HP/LP pressure switch No
Family SHG L
Fase 3
Fluxo de ar @ 50 Hz [m³/h] 18600 m³/h
Fluxo de ar @ 60 Hz [m³/h] 23200 m³/h
Fonte de alimentação do compressor [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Frequência [Hz] 50 Hz
Grupo de produtos Bock Semi-Hermetic Condensing Units
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE and contain batteries No
Largura [mm] 1251 mm
Legacy BOCK ID 16208
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number SHGX56e/850-4 L
Nome do produto Bare unit
Número de ventiladores 4
4
Oil differential pressure sensor No
Yes
Oil pressure safety switch No
Oil separator No
Oil sump heater No
Proteção do motor INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Refrigerantes R134a
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
Safety valve for receiver No
Speed controller No
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 54 mm
Tamanho da conexão de descarga [in] 1 1/8 in
Tamanho da conexão de sucção [in] 2 1/8 in
Tecnologia Bock Semi-Hermetic Condensing Unit
Tipo SHGX56
Tipo de óleo BOCKlub E55

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality