OP-FPZP086D100V

115F0806

Utilização de segmentos: Baixa pressão traseira; Pressão de retorno do meio, Refrigerantes: R404A, Fonte de alimentação do compressor [V]: 380-480/3/50-60

Detalhes do produto

Peso bruto 145 Kilogram
Peso líquido 140 Kilogram
Volume 0.707 Cubic meter

 

Aplicações LBP
MBP
Compressor model VTZ086-GNR1
Consumo de energia do ventilador @ 60Hz [W] 360 W
Contain batteries No
Controle de capacidade Inverter
Corrente do ventilador @ 60Hz [A] 2.8 A
Código elétrico V
Description OP-FPZP086D100V
Family Optyma™ INVERTER
Fase 3
Fluxo de ar @ 60 Hz [m³/h] 7500 m³/h
Fonte de alimentação do compressor [V] 380-480/3/50-60
Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz] 200-240/1/50-60
Frequência [Hz] 60 Hz
Grupo de produtos Condensing Units
Model number OP-FPZP086D100V
Nome do produto Package unit
Número de ventiladores 2
Plataforma de velocidade Fixed-speed
Refrigerantes R404A
Saída de energia do ventilador @ 60Hz [W] 720 W
Tamanho da pá do ventilador [mm] 450 mm
Tensão do ventilador @ 60Hz (máx) [V] [Min] 240 V
Tipo Optyma™ INVERTER D100
Tipo de condensador C4
Utilização de segmentos Baixa pressão traseira
Pressão de retorno do meio
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] 400 V
Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V] 380 V
Versão D100

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality