OP-FPZP086D100Q
115F0805
Utilização de segmentos: Baixa pressão traseira; Pressão de retorno do meio, Refrigerantes: R404A, Fonte de alimentação do compressor [V]: 220-240/3/50-60
Utilização de segmentos: Baixa pressão traseira; Pressão de retorno do meio, Refrigerantes: R404A, Fonte de alimentação do compressor [V]: 220-240/3/50-60
Peso bruto | 145 Kilogram |
Peso líquido | 140 Kilogram |
Volume | 0.707 Cubic meter |
Peso bruto | 145 Kilogram |
Peso líquido | 140 Kilogram |
Volume | 0.707 Cubic meter |
Aplicações |
LBP MBP |
Compressor model | VTZ086-JNR1 |
Consumo de energia do ventilador @ 60Hz [W] | 360 W |
Contain batteries | No |
Controle de capacidade | Inverter |
Corrente do ventilador @ 60Hz [A] | 2.8 A |
Código elétrico | Q |
Description | OP-FPZP086D100Q |
Family | Optyma™ INVERTER |
Fase | 3 |
Fluxo de ar @ 60 Hz [m³/h] | 7500 m³/h |
Fonte de alimentação do compressor [V] | 220-240/3/50-60 |
Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz] | 200-240/1/50-60 |
Frequência [Hz] | 60 |
Grupo de produtos | Condensing Units |
Model number | OP-FPZP086D100Q |
Nome do produto | Package unit |
Número de ventiladores | 2 |
Refrigerantes | R404A |
Saída de energia do ventilador @ 60Hz [W] | 720 W |
Tamanho da pá do ventilador [mm] | 450 mm |
Tensão do ventilador @ 60Hz (máx) [V] [Min] | 240 V |
Tipo | Optyma™ INVERTER D100 |
Tipo de condensador | C4 |
Utilização de segmentos |
Baixa pressão traseira Pressão de retorno do meio |
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] | 230 V |
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] | 200 V |
Versão | D100 |
Aplicações |
LBP MBP |
Compressor model | VTZ086-JNR1 |
Consumo de energia do ventilador @ 60Hz [W] | 360 W |
Contain batteries | No |
Controle de capacidade | Inverter |
Corrente do ventilador @ 60Hz [A] | 2.8 A |
Código elétrico | Q |
Description | OP-FPZP086D100Q |
Family | Optyma™ INVERTER |
Fase | 3 |
Fluxo de ar @ 60 Hz [m³/h] | 7500 m³/h |
Fonte de alimentação do compressor [V] | 220-240/3/50-60 |
Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz] | 200-240/1/50-60 |
Frequência [Hz] | 60 |
Grupo de produtos | Condensing Units |
Model number | OP-FPZP086D100Q |
Nome do produto | Package unit |
Número de ventiladores | 2 |
Refrigerantes | R404A |
Saída de energia do ventilador @ 60Hz [W] | 720 W |
Tamanho da pá do ventilador [mm] | 450 mm |
Tensão do ventilador @ 60Hz (máx) [V] [Min] | 240 V |
Tipo | Optyma™ INVERTER D100 |
Tipo de condensador | C4 |
Utilização de segmentos |
Baixa pressão traseira Pressão de retorno do meio |
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] | 230 V |
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] | 200 V |
Versão | D100 |