HBZ380D49V

115F0729

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

分段使用: 中背压, 制冷剂(s): R404A; R22, 压缩机电源 [V]: 380/3/60

Detalhes do produto

Peso bruto 217 Kilogram
Peso líquido 202 Kilogram

 

Aplicações MBP
Compressor model HGX34E/380-4S
Consumo de energia do ventilador @ 50Hz [W] 500 W
Consumo de energia do ventilador @ 60Hz [W] 600 W
Contain batteries No
Controle de capacidade Velocidade fixa
Corrente do ventilador @ 60Hz [A] 3.5 A
Código elétrico V
Description HBZ380D49V
Family Optyma™ Semi Hermetic
Fase 3
Fluxo de ar @ 60 Hz [m³/h] 15500 m³/h
Fonte de alimentação do compressor [V] 380/3/60
Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz] 230/1/60
Frequência [Hz] 60 Hz
Grupo de produtos Condensing Units
Model number HBZ380D49V
Nome do produto Bare unit
Núm. de fases (compressor) 3
Núm. de fases (ventilador) 1
Número de ventiladores 2
Refrigerantes R22
R404A
Saída de energia do ventilador @ 60Hz [W] 445 W
Tamanho da pá do ventilador [mm] 600 mm
Tensão 60 Hz [V] 380 V
Tensão 60 Hz [V] [Máx] 420 V
Tipo Optyma™ Semi Hermetic D49
Tipo de condensador Q8
Utilização de segmentos Pressão de retorno do meio
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] 420 V
Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V] 380 V
Versão D49

Acessórios

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality