HPUS026D20N
115F0669
Utilização de segmentos: Pressão de retorno do meio, Refrigerantes: R404A; R452A; R134a; R513A; R22; R448A; R449A, Fonte de alimentação do compressor [V]: 220/1/60
Utilização de segmentos: Pressão de retorno do meio, Refrigerantes: R404A; R452A; R134a; R513A; R22; R448A; R449A, Fonte de alimentação do compressor [V]: 220/1/60
Peso bruto | 120 Kilogram |
Peso líquido | 110 Kilogram |
Peso bruto | 120 Kilogram |
Peso líquido | 110 Kilogram |
Aplicações | MBP |
Compressor model | MLZ026-1 |
Consumo de energia do ventilador @ 60Hz [W] | 130 W |
Corrente do ventilador @ 60Hz [A] | 1.94 A |
Código elétrico | N |
Description | HPUS026D20N |
Diâmetro do ventilador [mm] | 450 mm |
Family | Optyma™ Slim Pack |
Fase | 1 |
Fluxo de ar @ 60 Hz [m³/h] | 7200 m³/h |
Fonte de alimentação do compressor [V] | 220/1/60 |
Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
Frequência [Hz] | 60 Hz |
Grupo de produtos | Condensing Units |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Model number | HPUS026D20N |
Nome do produto | Package unit |
Núm. de fases (compressor) | 1 |
Núm. de fases (ventilador) | 1 |
Número de ventiladores | 2 |
Plataforma de velocidade | Fixed-speed |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Refrigerantes |
R134a R22 R404A R448A R449A R452A R513A |
Saída de energia do ventilador @ 60Hz [W] | 260 W |
Tecnologia | Scroll |
Tipo | Optyma™ Slim Pack D20 |
Tipo de condensador | C4 |
Utilização de segmentos | Pressão de retorno do meio |
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] | 230 V |
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] | 208 V |
Versão | D20 |
Aplicações | MBP |
Compressor model | MLZ026-1 |
Consumo de energia do ventilador @ 60Hz [W] | 130 W |
Corrente do ventilador @ 60Hz [A] | 1.94 A |
Código elétrico | N |
Description | HPUS026D20N |
Diâmetro do ventilador [mm] | 450 mm |
Family | Optyma™ Slim Pack |
Fase | 1 |
Fluxo de ar @ 60 Hz [m³/h] | 7200 m³/h |
Fonte de alimentação do compressor [V] | 220/1/60 |
Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
Frequência [Hz] | 60 Hz |
Grupo de produtos | Condensing Units |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Model number | HPUS026D20N |
Nome do produto | Package unit |
Núm. de fases (compressor) | 1 |
Núm. de fases (ventilador) | 1 |
Número de ventiladores | 2 |
Plataforma de velocidade | Fixed-speed |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Refrigerantes |
R134a R22 R404A R448A R449A R452A R513A |
Saída de energia do ventilador @ 60Hz [W] | 260 W |
Tecnologia | Scroll |
Tipo | Optyma™ Slim Pack D20 |
Tipo de condensador | C4 |
Utilização de segmentos | Pressão de retorno do meio |
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] | 230 V |
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] | 208 V |
Versão | D20 |